Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Guías Lineales

Tablas lineales

Características

  • Mesas lineales de acero, fundición o aleación de aluminio diseñadas para diferentes tipos de aplicaciones: desde movimientos de alta precisión y cargas pesadas hasta operaciones que requieren una gran aceleración y carreras largas.
 
  • Mesas lineales disponibles con diferentes elementos rodantes, como rodillos cruzados o bolas.
 
  • Alta dinámica: V=50 m/min – A=50 m/seg2
  • Diseñadas para soportar cargas pesadas: hasta 4,5 t por mesa lineal.

Versiones disponibles

Linear-Table-TR

TR

Mesa sin fricción de acero o hierro fundido. Cuidadosamente mecanizada y moldeada para proporcionar un movimiento de alta precisión.
Linear-Table-TRL

TRL

Mesa sin fricción de aleación. Ideal para movimientos con gran aceleración.
Linear-Table-TRKD

TRKD

Mesa sin fricción con estructura superior de aleación de aluminio que incorpora dos rodamientos de bolas de recirculación.