![long_lifetime](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/long-lifetime.png)
Larga vida útil
Hasta 80.000 km gracias a un tratamiento superficial de anodizado duro profundo del perfil de aluminio.
![lr-702-rid-min Guía lineal autoportante](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-702-rid-min-1024x768.png)
![lr-703-rid-min Guía lineal autoportante](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-703-rid-min-1024x802.png)
![absence_lubrification](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/absence-lubrification.png)
Sin necesidad de lubricación
Gracias al compuesto de plástico
que cubre los rodillos de acero.
![use_linear_or_actuator](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/use-linear-or-actuator.png)
Uso como guía lineal o actuador
Speedy Rail está disponible como guía lineal y como actuador con un sistema de transmisión por correa o por cremallera y piñón.
![lr-7-04-def-rid Guía lineal autoportante](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-7-04-def-rid-1024x505.png)
![self_supporting](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/self-supporting.png)
Autoportante para una
excepcional libertad de diseño
El perfil de aluminio es completamente autoportante.
![lr-705-rid-min Guía lineal autoportante](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-705-rid-min-1024x768.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-dynamics.png)
Dinámicas elevadas: V= 15m/s, A=10m/s2
![optimal_reliability](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/optimal-reliability.png)
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Speedy Rail.
Speedy Rail
Guía lineal de rodillos recubiertos de poliamida para aplicaciones de carrera larga y alta velocidad
35486090180250
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)