![long_life](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/long-life.png)
Larga vida útil
Gracias a sus pistas de rodadura templadas por inducción.
![prismatic-rail-copertina-min guías prismáticas con rodamientos](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1-1024x754.png)
![prismatic-rail-front-min guías prismáticas con rodamientos](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-dynamics.png)
Dinámicas elevadas
• Velocidad de hasta 7 m/s
• Aceleración de hasta 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/simple-mounting.png)
Montaje simple
Las guías pueden ser mecanizadas con dos cortes rectos,
uno recto y otro oblicuo o con dos cortes oblicuos.
![prismatic-rail-p35-alto-rid-min guías prismáticas con rodamientos](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-951x1024.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/10/high-protection.png)
Excelente fiabilidad en ambientes sucios
Los rodillos están disponibles en dos variantes, cilíndrica o en forma de V,
con diámetro variable de Ø30 a Ø62 mm.
![Prismatic Rail P35_Esploso_rid-min guías prismáticas con rodamientos](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-1024x774.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/self-aligning-syste.png)
Sistema de autoalineación
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Prismatic Rail.
Prismatic Rail
Guía lineal con rodamientos para la carreras largas, alta capacidad de carga y velocidad
283555
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)