![versatile](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/versatile.png)
Versátil para
configuraciones múltiples
La forma original de la guía FXRG presenta 3 pistas
de rodadura dispuestas a 90°.
![LR-5.02-min Guías lineales modulares](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![O-Rail-N.2](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/o-rail-n2-1024x647.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/self-aligning-syste.png)
Sistema de autoalineación
• axial ±1 mm
• rotacional ±5°
![simple_mounting](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/simple-mounting.png)
Montaje simple
Utilizar una sola o varias guías paralelas permite a
los usuarios realizar diferentes combinaciones.
![LR-5.04-min Guías lineales modulares](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/versatile.png)
Gran capacidad de carga
Gracias a los rodamientos de doble
hilera montados en los cursores.
![lr-505-cuscinetti-orail-min Guías lineales modulares](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-505-cuscinetti-orail-min-1-1-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/long-life.png)
Resistente al desgaste
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu O-Rail.
O-Rail
Guía lineal de rodamientos, auto-alineante recomendada para un movimiento suave y silencioso
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)