![long_life](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/long-life.png)
Larga vida útil
Las guías Mono Rail siempre tienen pistas
de rodadura templadas por inducción.
![LR-8.02-min Guías perfiladas con recirculación](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-802-min-1024x550.png)
![LR-8.03-min Guías perfiladas con recirculación](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/lr-803-min-1024x660.png)
![high stiffness](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-stiffness.png)
Alta rigidez y precisión
Gracias al sistema de movimiento
de recirculación de bolas.
![high_load_24](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-load-24.png)
Gran capacidad de carga
Hasta 24.000 kg por cursor
![Mono-Rail-N.3 Guías perfiladas con recirculación](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/mono-rail-n3-1024x647.png)
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Mono Rail.
Mono Rail
Guía lineal de rodamientos de bolas con alta capacidad de carga y rigidez.
152025303545
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)