![long_life](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/long-life.png)
Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC.
![EasySlide Guías lineales de bolas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/lr-302-1024x640.png)
![Easyslide Guías lineales de bolas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/lr-303-2-274x600.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/space-saving.png)
Ahorro de espacio
‘Las guías lineales de perfil en C con cursores incorporados hacen de Easyslide una solución muy compacta.
![high_loads](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/high-loads.png)
Cargas elevadas
Hasta 12.000 kg por cursor gracias al sistema
de movimiento de jaula de bolas.
![Easyslide broken down Guías lineales de bolas](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/lr-304-1024x676.png)
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Easyslide.
Easyslide
Guía de jaula de bolas "economica". Compactura y con alta capacidad de carga.
2228354363
Easyslide SNK
Guía de recirculación con rodamientos de bolas. Compactura y alta capacidad de carga.
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)