Versiones disponibles
Descargar el catálogo
Descargar Modelos 3D
Consultar a Rollon
Guías Lineales

Compact Rail & Compact Rail Plus

Características

  • Guías lineales autoalineables con cursores de rodamiento de bola.
  • Perfiles de acero al carbono estirados en frío con pistas de rodadura templadas por inducción y mecanizadas.
  • Guías perfiladas en C con diferentes formas internas que combinadas crean sistemas de autoalineación para simplificar el montaje y aumentar la durabilidad.
  • Tamaños de guías disponibles de 18 mm a 63 mm con configuraciones de cursor de 3 a 6 rodamientos.

Versiones disponibles

Compact Rail

Guía de rodamientos lineales robustos y precisos. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.

Compact Rail Plus

Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.