Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Guías Lineales

Base Line

Características

  • Los raíles pueden construirse con un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura o un eje de acero con una sola pista de rodadura para ahorrar espacio. También están disponibles en acero inoxidable para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
 
  • Los cursores son de aluminio anodizado e incorporan rodillos guía de acero con perfil de arco gótico equipados con rodamientos de bola para cargas ligeras y medias.
  • Estos rodillos guía se suministran con arandelas autoblocantes y una tuerca hexagonal para su montaje. Además, están disponibles en acero inoxidable.
  • El lubricador se suministra con el fieltro ya lubricado. El lubricante utilizado tiene una base de aceite mineral.
Base Line Guia lineal

Versiones disponibles

Base-Line-DC-Linear-Guide

DC

Guías lineales compuestas por un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura.
Base-Line-FWS-Linear-Guide

FWS

Guías lineales formadas por un cuerpo de aluminio y dos ejes de acero, con dos pistas de rodadura.
  • Todo
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura

Consultar a Rollon

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos