Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Ejes Lineales

Ejes lineales accionados por cremallera

Características

  • Gran capacidad de carga, soportando cargas útiles de 10 a 2.000 kg.
 
  • Disponible con diferentes sistemas de guiado, como guías de bolas de recirculación y rodamientos de rodillo para diferentes tipos de entorno.
  • Los ejes están disponibles con diferentes sistemas de movimiento: guías de recirculación de bolas, guias prismáticas.
  • Solución telescópica disponible, con la sincronización de los elementos realizada por correa.
 
Tecline-PAS
Rack-and-pinion-driven-linear-actuators
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

Versiones disponibles

Tecline PAR

Eje autoportante para carreras útiles de 3 a 50 m.
Tecline-PAS

Tecline PAS

Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
Speedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuator

Speedy Rail SAR

Eje autoportante con una guía con rodamientos con recubrimiento de poliamida
Telescopic-System-TLS

TLS System

Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.