Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Ejes Lineales

Ejes lineales accionados por correa

Características

  • Ejes lineales para sectores que requieren alta dinámica y fiabilidad, desde salas blancas hasta entornos exigentes, con o sin mantenimiento.
  • La amplia gama puede cubrir aplicaciones de alta dinámica, con velocidades de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s² que garantizan un movimiento rápido y dinámico.
  • Eje lineal con carro fijo y perfil móvil o con sistema de correa Omega forman parte de la gama.
  • Diferentes sistemas de guiado: los actuadores lineales están disponibles con rodamientos de rodillos o guías lineales de bolas de recirculación.
 
  • Los Ejes lineales telescópicos son la solución ideal para aplicaciones que requieren poco espacio en entornos compactos.
 
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
Telescopic-System-Linear-Actuator

Versiones disponibles

E-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.

R-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.

S-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.

Plus System ELM

Unidad lineal compacta para ambiente contaminado.

Plus System ELM CR

El actuador lineal más protegido y compacto de la gama Rollon para un ambiente húmedo

Plus System ROBOT

Unidad lineal rígida y "autoportante"

Plus System ROBOT CR

Unidad lineal rígida y autoportante "Anti-Corrosión"
Clean-Room-Linear-Actuator

Clean Room ONE

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.

Speedy Rail SAB

Eje autoportante con rodamientos recubiertos con poliamida. Velocidad hasta 15 m / s
ECO-System-Belt-driven-linear-actuator

ECO Series

Actuador lineal compacto para ambientes de suciedad. Carrera útil hasta 12 metros.

TLS System

Ideal para aplicaciones con espacio limitado entre la máquina y el techo.
Uniline-A-Belt-driven-Linear-Actuator

Uniline A

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 7 m / s y 15 m / s²

Uniline C

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²

Uniline E

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²

Uniline ED

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Modline-MCH-Belt-driven-linear-actuator

Modline MCH

Unidad lineal compacta con carrera útil hasta 10 m.

Modline MCR

Unidad lineal para ambiente de suciedad. Carrera útil hasta 10 m

Modline TCR

Unidad lineal para aplicaciones de carga media. Carrera útil hasta 11 m.

Modline TCS

Unidad lineal para cargas medianas y pesadas. Carrera útil hasta 11 m.

Modline ZCH

Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
CLS-Linear-Actuator

CLS

Eje lineal con correa contenida y guiado por el perfil de la estructura.
VER-Linear-Actuator

VER

Eje lineal vertical con correa omega.