Things to know
¿Qué son los rodamientos de rodillos esféricos?
Los rodamientos de rodillos esféricos son componentes mecánicos diseñados para permitir movimientos rotacionales y oscilatorios en múltiples direcciones. Esta adaptabilidad es especialmente útil en casos donde las desalineaciones son comunes. Estos rodamientos esféricos constan de un anillo interior con una superficie esférica convexa y un anillo exterior con una superficie cóncava, lo que permite que la articulación soporte cargas elevadas mientras asegura flexibilidad.
En la automatización industrial, la línea Premium de rodamientos de rodillos esféricos de Rollon sobresale en el manejo de cargas pesadas y operaciones de alta velocidad, gracias a sus rodamientos de rodillos integrados. Para proyectos sensibles al costo, la línea Basic ofrece rodamientos esféricos fiables que cumplen con las normas DIN ISO 12240, proporcionando precisión y robustez.
¿Cuál es la diferencia entre los rodamientos esféricos angulares y los rodamientos esféricos radiales?
La principal diferencia entre los rodamientos esféricos angulares y los rodamientos esféricos radiales radica en el tipo de carga que están diseñados para soportar. Los rodamientos esféricos radiales soportan principalmente cargas radiales, que actúan de manera perpendicular al eje del rodamiento. Los rodamientos esféricos angulares pueden soportar tanto cargas radiales como axiales, siendo estas últimas las que actúan de manera paralela al eje del rodamiento.
Los rodamientos de rodillos esféricos sobresalen en ambos casos, ya que están diseñados para soportar tanto cargas axiales como radiales, lo que los convierte en una solución altamente eficiente para diversas aplicaciones industriales.
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico
- Médico
- Vehículos Especiales