![](/wp-content/uploads/2021/07/self-aligning-syste.png)
Sistema de autoalineación
- Elige la estructura adecuada para tu proyecto
- Evita mecanizar la superficie de montaje
- Reduce el tiempo de montaje
![](/wp-content/uploads/2021/07/optimal-reliability.png)
Excelente fiabilidad
en ambientes sucios
- Sello lateral para una mayor protección contra elementos contaminantes.
- Nuevos rascadores autocentrantes para una limpieza óptima de las pistas de rodadura
![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Larga vida útil
Pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza entre 58 y 62 HRC
![](/wp-content/uploads/2021/07/high-dynamics.png)
Dinámicas elevadas
- Velocidad hasta 9 m/s
- Aceleración hasta 20 m/s2
![low_maintenance](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/low-maintenance.png)
Mantenimiento reducido
![quiet_with_ground_raceways](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/quiet-with-ground-raceways.png)
Excepcionalmente silenciosas con pistas de rodadura rectificadas
![solid_and_sturdy](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/solid-and-sturdy.png)
Sólido y robusto gracias al cuerpo del cursor de acero
![ico_Plus](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ico-plus.png)
Disponible con doble hilera de bolas para elevadas capacidades de carga
Descubre los detalles técnicos
y selecciona Compact Rail.
Compact Rail
Guía de rodamientos lineales robustos y precisos. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
1828354363
Compact Rail Plus
Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
182843
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)