![](/wp-content/uploads/2021/07/long-life.png)
Larga vida útil
Gracias a sus pistas de rodadura templadas por inducción.
![](/wp-content/uploads/2021/07/load-capacity.png)
Gran capacidad de carga
Hasta 3800 kg por par de guías.
![](/wp-content/uploads/2021/11/extraction-up-to-150.png)
Diferentes extracciones
Se pueden realizar extracciones parciales o totales hasta el 150% de la longitud de la guía en posición cerrada.
![](/wp-content/uploads/2021/11/safety-options.png)
Opciones de seguridad
Las guías Telecopic Rail presentan una amplia gama de:
- sistemas de bloqueo
- sistemas de amortiguación
![rack_pinion_syncro](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/rack-pinion-syncro.png)
Sincronización de la cremallera y del piñón disponible
![low_deflection](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/low-deflection.png)
Baja flexión debido a los perfiles resistentes
![anticorrosion_surface](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/anticorrosion-surface.png)
Amplia gama de tratamientos anticorrosión de la superficie
Descubre los detalles técnicos
y selecciona tu Telescopic Rail.
Telescopic Rail ASN
La guía más rigida y compacta de extensión parcial del mercado.
2228354363
Telescopic Rail DSC
Guía más optimizada en carga y rigidez de extensión completa
43
Telescopic Rail DSS
Guía muy compacta con gran rigidez a flexion
28354363
Telescopic Rail DSE
Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección
28354363
Telescopic Rail DMS
Guía para cargas pesadas con extensión total
63
Telescopic Rail DBN
Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección
22283543
Telescopic Rail DSB
Guía muy compacta con extensión total y alta rigidez a la flexión
283543
Telescopic Rail DSD
Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión
28354363
Telescopic Rail DSS-S
Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión.
43
Telescopic Rail DE-D
Guía rígida y compacta con pistas de rodadura endurecidas
28354363
Telescopic Rail DE-S
Guía rígida y compacta con pistas de rodadura endurecidas y extensión total
283543
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/esp/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/ask-rollon-white.png)