Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Sistemas cartesianos

XYZ Multi-Axis (Aluminio)

Características

  • Multieje en una variedad de configuraciones para diferentes necesidades de aplicación, incluidos los sistemas de pórtico.
  • Alta velocidad y aceleración para operaciones dinámicas de pick-and-place.
  • Múltiples sistemas de transmisión disponibles, como correa, cremallera y husillo de bolas, para una mayor versatilidad.
  • Totalmente equipados con componentes como cadenas portacables, sistemas de seguridad y lubricación para mejorar el rendimiento.

Versiones disponibles

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART

Pórtico 3D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH-2

2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH

El pórtico 3D más popular para cargas útiles de hasta 150(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s².
2XYZ-ESMART+RSMART+TH

2XYZ-ESMART+RSMART+TH

Pórtico 3D con movimiento preciso y gran capacidad de carga axial en el eje Z. Cargas útiles de hasta 50(*) kg. Velocidad/aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s² en el eje X-Y.
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

Pórtico 3D resistente a la corrosión para cargas útiles de hasta 100(*) kg para entornos húmedos. Velocidad/Aceleración hasta 3 m/s y 10 m/s².
2XYZ-PAR+PAR+PAS

2XYZ-PAR+PAR+PAS

Robusto pórtico 3D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje X. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
2XYZ-PAR+PAS+PAS

2XYZ-PAR+PAS+PAS

Pórtico 3D rígido y preciso para cargas útiles de hasta 350(*) kg con recorrido ilimitado del eje X. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².