Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Guias Telescópicas

Sobre Extención

Características

  • Guías telescópicas con cuatro elementos de gran rigidez y extensiones del 150% al 200% de la longitud de la guía.
 
  • Soluciones disponibles con pistas de rodadura templadas para aplicaciones de larga duración y servicio pesado.
 
  • Soluciones de acero inoxidable disponibles para una máxima resistencia a la corrosión.

 

  • Gama completa de accesorios disponibles, como sistemas de bloqueo y amortiguación.
Guías telescópicas sobreextensibles
Guías telescópicas sobreextensibles
Guías telescópicas sobreextensibles
Guías telescópicas sobreextensibles
Guías telescópicas sobreextensibles

Versiones disponibles

DSE

Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección.

H1C

Guía de super-extensión hasta 150%, buena relación calidad precio. De espesor muy compacto.

H1T

Guía de súper extensión hasta 200%. Carga útil 700 kg y carrera 3 m

H1T-X

Guía de super extensión de acero inoxidable hasta 200%. Carga hasta 420 kg y carrera hasta 3 m

NTSU

Guía telescópica de sobre extensión hasta 200%.

NTU

Guía telescópica de extensión total con perfil de acero curvado.