Versiones disponibles
Consultar a Rollon
Guias Telescópicas

Extensión completa

Características

  • Guías telescópicas compuestas por tres elementos con diferentes geometrías de perfil intermedio para una gran rigidez y extensiones del 100% de la longitud del raíl.
 
  • Soluciones disponibles con pistas de rodadura templadas para aplicaciones de larga duración y servicio pesado.
 
  • Soluciones de acero inoxidable disponibles para una máxima resistencia a la corrosión.
  • Gama completa de accesorios disponibles, como sistemas de bloqueo y amortiguación.
Guías telescópicas de extensión total

Versiones disponibles

DBN

Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección

DE-D

Guía rígida y compacta con pistas de rodadura endurecidas

DE-S

Guía rígida y compacta con pistas de rodadura endurecidas y extensión total

DMS

Guía para cargas pesadas con extensión total

DSB

Guía muy compacta con extensión total y alta rigidez a la flexión

DSC

Guía más optimizada en carga y rigidez de extensión completa

DSD

Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión

DSS

Guía muy compacta con gran rigidez a flexion

DSS-S

Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión.

HGT

Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 2000 kg.

HGT-X

Guía rígida de extensión total para carga pesada. Capacidad hasta 1200 kg.

HVC

Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.

HVC-X

Guía de extracción total muy compacta. Sección y fijación según standard del mercado.

LTF

Guía compacta de extension total.

LTH

Guía rígida de extensión total para carga pesada.

LTH-S

Guía rígida de extensión total para carga pesada.

NDC

Guía telescópica de perfil de acero curvado de extensión total.

NTB

Guía telescópica con perfil móvil y cursor fijo.

NTV

Guía telescópica de bolas de extensión total 100%.

TLAX

Guía de extensión total de acero inoxidable con rodamientos con alta rigidez a la flexión.

TLN-P

Guía de rodamientos de extensión total con alta rigidez a la flexion para entorno sucio, gran realcion calidad precio.

TLQ-P

Guía con rodamientos de extensión total para alta carga y ambiente sucio.

TLR-P

Guía de rodamientos de extensión total para cargas pesada y entorno sucio. Muy rígida y compacta.

TQAX

Guía de acero inoxidable con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios.

TQN-P

Guía con cursores de sección cuadrada con rodamientos de extensión total para entornos sucios.