Componentes lineales
Mayor rendimiento y fiabilidad
Las guías lineales, las guías telescópicas y las guías curvas son componentes esenciales en diversos sistemas mecánicos e industriales, ya que ofrecen un control preciso del movimiento y versatilidad en varias aplicaciones diferentes. La cartera de productos Rollon by Timken abarca una amplia gama de soluciones lineales que garantizan un movimiento uniforme y una mayor eficiencia operativa.
Guías Lineales
Familias de productos | 12 |
Guías lineales con bolas, rodillos o rodamientos de rodillos cónicos, con pistas de rodadura endurecidas que ofrecen resistencia al desgaste y reducen la necesidad de mantenimiento, altas capacidades de carga, capacidad de autoalineación y capaces de trabajar en entornos sucios.
Guias Telescópicas
Familias de productos | 5 |
Guías telescópicas con rodamientos de bolas o rodillos, para extracción parcial, total o ampliada hasta el 200% de la longitud de la guía. Las guías telescópicas Rollon también son resistentes a golpes y vibraciones, lo que las hace adecuadas incluso para las cargas más duras.
Guías curvas
Familias de productos | 3 |
Guías curvas equipadas con rodamientos de bolas o de rodillos. Durabilidad excepcional, gracias a las pistas de rodadura endurecidas. Las guías curvas están disponibles en configuraciones con radios constantes o variables, diseñadas para soportar cargas pesadas.
Consultar a Rollon
¿Cuál es tu desafío?
- Todo
- Médico
- Vehículos Especiales
- Sector Ferroviario
- Máquinas Industriales
- Packaging y logística
- Interiores y arquitectura
- Sector Aeronáutico