Frontgrid, empresa especializada en entretenimiento de realidad virtual, ha desarrollado ParadropVR, un innovador juego de parapente que combina hardware basado en el movimiento y realidad virtual. Para garantizar la seguridad y fiabilidad del movimiento vertical de su simulador, Frontgrid se asoció con Rollon.
Su necesidad: un sistema lineal fiable
Frontgrid, empresa pionera en entretenimiento de realidad virtual, ha desarrollado ParadropVR, un innovador juego de parapente que combina hardware basado en el movimiento y realidad virtual. De hecho, ParadropVR simula la experiencia de volar en parapente, con efectos inerciales realistas. El juego sumerge a los jugadores en un entorno virtual en el que pueden dirigir un parapente, experimentando rápidas subidas y bajadas, mientras recogen puntos por el camino.
En 2020, Frontgrid buscó un sistema de movimiento lineal fiable para los movimientos verticales de su simulador ParadropVR. El requisito clave era crear aceleraciones verticales rápidas en una amplia gama de perfiles de movimiento (de 2-4 mm a 850 mm), para simular la sensación de caer y elevarse rápidamente, mejorando el realismo de la experiencia de RV. Otro reto importante era garantizar que el sistema pudiera manipular una amplia gama de pesos de usuario, ya que el Eje lineal tenía que soportar toda la carga útil del asiento montado en su carro.
La colaboración con Rollon
Frontgrid se asoció con Rollon para encontrar la solución ideal para el simulador ParadropVR. La elección recayó en la familia de productos Smart – Ejes lineales que combinan rendimiento, resistencia y versatilidad – conocidos por su rendimiento fiable en aplicaciones similares.
La integración del Eje lineal en el sistema ParadropVR requirió una adaptación significativa. Esto incluyó un montaje especializado y un análisis exhaustivo de la fuerza de empuje debido a la aplicación vertical y a las preocupaciones de seguridad relacionadas con la resistencia de la correa.
«Rollon colaboró estrechamente con Frontgrid desde la fase de desarrollo, asegurándose de que la solución cumplía todos los requisitos técnicos y de seguridad. Este esfuerzo de colaboración se extendió al trabajo con otros proveedores para integrar el sistema a la perfección», explica Timothy Prinsloo, Ingeniero Técnico de Ventas del Reino Unido en Rollon.
Puesta en marcha y resultados
La primera instalación del simulador Paradrop tuvo lugar en el complejo turístico Butlin’s de Bognor Regis en 2023, lo que supuso el debut del primer sistema ParadropVR no tripulado del Reino Unido. Al tratarse de un sistema no tripulado, no requiere un operador especializado, lo que reduce los costes operativos del lugar. No obstante, la seguridad sigue siendo primordial. De hecho, el simulador incluye múltiples mecanismos de seguridad, como sensores perimetrales que detienen el sistema si una persona se acerca demasiado, una opción de parada de emergencia y una función de caída de seguridad para garantizar la seguridad del usuario en todo momento.
Conclusiones
La colaboración entre Frontgrid y Rollon ha dado como resultado un innovador simulador de parapente de RV que combina tecnología punta con sólidas funciones de seguridad. La exitosa implementación en Butlin’s pone de relieve el potencial de los sistemas de RV no tripulados en lugares de ocio, ofreciendo experiencias inmersivas sin necesidad de supervisión constante.
Las soluciones de ingeniería a medida de Rollon y su estrecha colaboración con Frontgrid permitieron superar los retos técnicos y ofrecer productos innovadores que redefinen las experiencias de los usuarios en el panorama de la realidad virtual.
Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información.