Die neue Achsenreihe (5 neue Modelle: 3 einachsige und 2 zweiachsige), die für den Bereich der Leichtbau- und kollaborativen Robotik bestimmt ist, führt den Riemenantrieb mit spielfreien Riemenscheiben ein, der zahlreiche Vorteile in Bezug auf geräuschlose Bewegung, garantierte Dynamik und Reduzierung der Wartungs- und Schmiervorgänge bietet. Darüber hinaus bieten die neuen Achsen die Möglichkeit, die Handhabung zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, indem der Motor fest steht, wodurch das Gesamtgewicht, das entlang der Achse bewegt werden muss, reduziert wird und das Kabelhandling entfällt.
Im Folgenden finden Sie die Bezeichnungen für die neuen Modelle mit Riemenantrieb:
SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S (einachsig)
SEV 80-2, SEV 110-2 (zweiachsig)
Im Zuge der Optimierung des Achsenangebots für die größten Robotergrößen wurden 2 neue Produkte mit Zahnstangenantrieb eingeführt, die dank der von Rollon angebotenen einfachen und schnellen Verbindung von Profilen die Möglichkeit bieten, potenziell unendliche Hübe auszuführen.
Im Folgenden finden Sie die Teilenummern für die neuen Modelle mit Zahnstangenantrieb:
SEV170P-2, SEV280P-2 (PLUS)
Das Rollon-Sortiment zeichnet sich durch einen hohen Grad an kundenspezifischer Anpassung aus. Dies beinhaltet Komponenten wie Stoßdämpfer, Roboteranschlussplatte, Getriebe, Schutzsysteme für die Achsen, Energiekette und Nivellierfüße. Dank der Erweiterung des Sortiments ist es heute möglich, je nach dem Roboter, den Sie installieren möchten, die am besten geeignete Achse auszuwählen.