News und Veranstaltungen

Rollon stellt auf der IMTEX aus

Veranstaltungen | 23 Januar 2025 - 29 Januar 2025

Im Januar wird Rollon zu den Ausstellern der IMTEX gehören.

Rollon wird auf der IMTEX ausstellen, einer der weltweit führenden Messen für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnologien. Vom 23. bis 29. Januar 2025 wird Rollon auf der 22. Ausgabe der Messe im Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) vertreten sein.

Im Mittelpunkt der Präsentation von Rollon steht das AXNR-Oval-System, ein bahnbrechendes Produkt aus der Nadella-Reihe von Rollon. Das AXNR-System optimiert den Arbeitsbereich im Vergleich zu herkömmlichen Konfigurationen und bietet eine größere Gestaltungsmöglichkeit und Effizienz.

Ringsysteme

AXNR Oval-System.

Auf der IMTEX-Ausstellung wird auch ein dreiachsiges Portalsystem von Rollon vorgestellt, das sich ideal für das Laserschneiden eignet. Das Portalsystem gewährleistet eine reibungslose Bewegungssteuerung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, was für industrielle Umgebungen mit hohem Durchsatz von entscheidender Bedeutung ist.

Rollon wird auch Rosa Sistemi’s MG Rail – Linearführungen für anspruchsvolle Anwendungen, die auch unter schweren Lasten eine zuverlässige und gleichmäßige Bewegung erfordern – und Shuton-Ipiranga’s XL und XP Kugelgewindetriebe vorstellen, die eine hohe Tragzahl, Präzision und Langlebigkeit bieten – entscheidende Anforderungen in der Werkzeugmaschinenindustrie.

MG_35_Rosa Sistemi_Produkt
XL Xtrem Load_Shuton Ipiranga_Produkt

MG Rail Linearführungen und XL Xtrem Load Kugelgewindetrieb.

Es werden auch eine Vielzahl von Linearachsen vorgestellt, darunter die Linearachsen ELM, E-Smart, R-Smart und TH. Diese Produkte bieten dynamische, präzise und wirtschaftliche Lösungen für eine Reihe von Anforderungen an die Automatisierung sowie Flexibilität und Skalierbarkeit in verschiedenen Umgebungen.

Das umfangreiche Sortiment an linearen Komponenten von Rollon wird ebenfalls ausgestellt, darunter die Linearführungen Monorail, Compact Rail, X-Schiene und die Teleskopführungen DSS, LTH, DE und ASN. Diese Komponenten sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen verschiedener Anwendungen erfüllen, und optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.

Ergänzt wird das Produktsortiment durch Nadellager und andere Bewegungslösungen, die einen reibungslosen und leistungsstarken Betrieb in vielen anspruchsvollen Anwendungen ermöglichen.

 

Ein umfangreiches Produktangebot

Die breite Produktpalette von Rollon – zu der Linear-, Bogen- und Teleskopführungen, Linearachsen, Mehrachssysteme, Roboter Transfereinheiten und Ring-Systeme, Kugelgewindetriebe, Gelenkköpfe, Gelenklager und Nadellager gehören – erfüllt eine Vielzahl von Branchenanforderungen. Unabhängig von der Anwendung bieten die Lösungen von Rollon die Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die für die Fertigung der nächsten Generation erforderlich sind.

Das Rollon-Team freut sich darauf, Sie in Halle 3B, Stand B111 auf der IMTEX zu begrüßen, um Ihnen zu zeigen, wie unsere fortschrittlichen Bewegungssysteme dazu beitragen können, die Automatisierung und Innovation in verschiedenen Branchen voranzutreiben.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens