Performance und Design konsequent weitergedacht
Rollon gehört zu den weltweit führenden Komplettanbietern für Lösungen im Bereich der Lineartechnik und bietet eines der umfassendsten Sortimente an Linearführungen, Teleskopauszügen und Linearachsen. Jetzt haben die Spezialisten für lineare Bewegungssysteme drei ihrer Produktfamilien mit einem neuen, einzigartigen Design ausgestattet, das leistungsstarke technische Funktionen bietet. Die technologische und ästhetische Neugestaltung betrifft die Linearführungen der Compact Rail sowie die Achsen des Plus- und des Smart-Systems. Darüber hinaus bringt Rollon mit der Compact Rail Plus eine komplett neu entwickelte Lösung für schwere Lasten auf den Markt, die die hervorragenden Laufeigenschaften der Compact Rail mit einer extrem hohen Tragfähigkeit verbindet. Die neuen Rollon-Produkte vereinen Performance, Effizienz und Design auf höchstem Niveau und helfen Anwendern, ihre Systemdesigns zu vereinfachen, die Leistung zu steigern und Kosten zu senken – und das in kürzester Zeit!
Die neue Generation der Compact Rail
Bei der Compact Rail handelt es sich um stählerne Linearführungen mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen sowie einem neu konstruierten robusten Stahlläufer. Die selbstausrichtenden Systeme sind kompakt gebaut, unempfindlich gegen Schmutz und Staub sowie für hohe Verfahrgeschwindigkeiten (max. 9 m/s) und Beschleunigungen (max. 20 m/s2) ausgelegt. Darüber hinaus zeichnen sich die Laufrollenführungen durch eine lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsaufwand sowie geräuscharme Bewegungen aus. Charakteristisch ist der Toleranzausgleich: Mit Kombinationen aus unterschiedlichen Schienen- und Lagertypen lassen sich Parallelitätsfehler der Montageoberfläche in einer oder zwei Ebenen perfekt ausgleichen.
Für Anwendungen, die neben einer hohen Dynamik, Verschmutzungsunempfindlichkeit, Laufruhe sowie dem Fest-Los-Lagerausgleich auch hohe Tragzahlen erfordern, bietet Rollon jetzt eine völlig neue Lösung: die Compact Rail Plus. Die neu entwickelten Linearkomponenten bestechen durch ein einzigartiges Schienenkonzept mit konvexer Laufbahn und doppelreihigen Kugellagern. In Kombination mit dem Rollon-Know-how für den Härte- und Schleifprozess lassen sich so deutlich höhere Tragzahlen realisieren (radial 65%, axial 170%). Eine wirtschaftliche Alternative zur Profilschienenführung.
![Compact_rail_Plus_rollon](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/compact-rail-plus-rollon-1024x536.jpg)
Optimierungen bei den Linearachsen
Bei den Aktuatoren wurden das Plus-System (ELM und ROBOT) sowie das Smart-System (E-SMART und R-SMART) einem Re-Design unterzogen. Wichtigste Neuerung ist die Vereinheitlichung der Antriebsköpfe an die bewährte Lösung bei den Smart-Achsen. Dadurch erhalten Anwender maximale Flexibilität bei der Getriebeanbindung. Zudem wurde die Variantenvielfalt reduziert, was sich positiv auf die Lieferzeiten sowie die Ersatzteilhaltung des Kunden auswirkt. Während das Plus-System besonders geschützte Linearaktuatoren für den Einsatz in verschmutzten Umgebungen beinhaltet, zeichnet sich das Smart-System durch eine einfache, aber äußerst effektive Konstruktion aus, was sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in industriellen Automatisierungslinien macht.
![Plus-System-ELM](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/plus-system-elm-1024x407.png)
![SMart-System-R-Smart-feature](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/smart-system-r-smart-feature-e1699197774805.png)
Der Beginn einer neuen Ära
Mit dem aktuellen Produkt-Relaunch stärkt Rollon seine Marktposition im Bereich der Lineartechnik und bietet Anwendern moderne und wirtschaftliche Lösungen, die ihre Applikationen in puncto Performance und Effizienz auf ein neues Level heben. Die neuen Produkte sind ab sofort verfügbar. Die Ausweitung der technologischen und ästhetischen Neugestaltung auf das gesamte Portfolio folgt sukzessive.