Weil jede Sekunde zählt
Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst benötigen daher schnellen Zugriff auf ihr Material. Die modularen Teleskopauszüge und Linearschienen von Rollon machen es ihnen leicht: Sie sind hart im Nehmen, bewältigen die größten Lasten und bewegen sich dabei unglaublich leichtgängig. Ob Stromgeneratoren-, Werkzeug- und Notpumpenauszüge, Rollstuhlrampen, Schiebauszüge für Krankentragen oder LCD-Bildschirm-Verstellungen in Kranken- und Rettungswagen – im Bereich Sonderfahrzeuge, Spezial-Container und Aggregatauszüge, speziell Fire & Rescue, ist Rollon ein starker und erfahrener Partner.
Schnelle Hilfe in der Not: Lineratechnik für Sonderfahrzeuge
Als Spezialist für lineare Bewegungssysteme bietet Rollon ein umfassendes Produktportfolio mit einer kompromisslosen Qualität sowie einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Lösungen werden individuell konzipiert und passgenau auf die jeweilige Applikation zugeschnitten – egal ob Standardkomponente, Produktoptimierung oder kundenspezifische Neuentwicklung. Eine kompakte Bauweise, optimale Tragfähigkeit sowie lange Lebensdauer sind dabei selbstverständlich. Ihre hohe Leistungsfähigkeit stellen die robusten Linearkomponenten tagtäglich unter Beweis, teilweise unter widrigsten Umständen. Dabei können ihnen selbst korrosive Umgebungsbedingungen, Verunreinigungen, Schmutz oder Temperaturschwankungen nichts anhaben.
Schneller als die Polizei erlaubt: Teleskopauszüge von Rollon
Rollon-Lineartechnik hat sich weltweit in unzähligen Einsätzen bewährt. Verbaut werden vor allem Auszüge der Telescopic Line. Die selbstausrichtenden Teleskopschienen mit Kugellager zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit (bis zu 4.000 kg pro Schienenpaar) sowie geringe Durchbiegung aus. Sie sind widerstandsfähig gegenüber Stößen und Schwingungen und verfügen dank der gehärteten Laufflächen über optimale Laufeigenschaften. Auch bei Maximallast garantieren sie einen spielfreien Betrieb. Werkzeug- oder Stromgeneratoren-Auszüge lassen sich so in Sekundeschnelle aus dem Fahrzeug herausziehen. Erfordert die Anwendung eine Linearführung, wird oft die Compact Rail