Mit der Übernahme erweitert Rollon sein Produktprogramm von Linearachssystemen und Verfahrachsen für Roboter auf statische Lasten von über 45.000 kg sowie Roboternutzlasten bis 2.000 kg.
„Die Übernahme von iMS baut auf unserem langjährigen Engineering Know-How auf und ermöglicht uns, im Bereich von linearen Schwerlastanwendungen unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und neue Umsätze zu realisieren,“ erklärt Rüdiger Knevels, CEO von Rollon. „Dieser Abschluss erweitert unser Produktprogramm und schafft für uns im wachsenden, ca. 600 Millionen € (ca. 700 Mio.$) großen Segment für Roboterverfahreinheiten neue Möglichkeiten.“
Zusätzlich zu den sehr hohen Tragfähigkeiten können diese neuen Linearachssysteme und Verfahrachsen für Roboter auf einfache Art und Weise in Automatisierungsprozessen in vielen Branchen eingesetzt werden. Sie sind modular aufgebaut, können applikationsspezifisch angepasst und schnell montiert werden.
Weitere Features sind:
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hohe Positioniergenauigkeit durch einen Ritzel-Zahnstangenantrieb mit Servogetrieben
- Standard Mehrachs-Konfigurationen