News und Veranstaltungen

Die neue MiniRoller Rail: Eine effiziente Alternative zur Miniatur-Kugelführung

Unternehmen | 1 März 2023

Hohe Anwendungsvielfalt für geringere bis mittlere Lasten

 

Kompakt, robust, vielseitig und wartungsarm: Das ist die neue MiniRoller Rail von Rollon. Die Rollenführung wurde speziell für leichte bis mittlere Lasten konstruiert und verbindet optimale Laufeigenschaften mit einem anpassungsfähigen Design, hoher Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen sowie der Fähigkeit zur Selbstausrichtung. Damit stellt die MiniRoller Rail für viele Anwendungen eine effiziente Alternative zur Miniatur-Kugelführung dar.

 

Bei der neuen MiniRoller Rail von Rollon handelt es sich um Linearführungen aus kaltgezogenem Stahlprofil mit induktionsgehärteten und gehonten Laufbahnen und einem Läufer aus Stahl oder Edelstahl mit vier paarweise angeordneten Rollen. Die Rollenführungen zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, leichtgängige und geräuscharme Bewegungen sowie ein geringes Gewicht aus und eignen sich hervorragend für Anwendungen mit moderaten Lasten.

 

MiniRoller Rail: Vielseitige und leistungsstarke Linearführung

Das System gleicht Parallelitätsabweichungen von bis zu 0,03 mm perfekt aus. Montageungenauigkeiten können somit problemlos kompensiert werden. Für den Anwender bedeutet das: einfachere und kürzere Montagezeit und eine hohe Flexibilität. Auch dank weniger Bohrungen und Schrauben.

 

Die induktionsgehärteten und gehonten Laufbahnen garantieren höchste Präzision, maximale Zuverlässigkeit, einen ruhigen Lauf sowie eine lange Lebensdauer. Die großen Rollen machen die MiniRoller Rail zudem unempfindlich gegen Schmutz und Staub – ideal für den Einsatz in verschmutzten Umgebungen. Eine Lebensdauerschmierung minimiert den Wartungsaufwand. Für höhere Anforderungen an den Korrosionsschutz stehen leistungsstarke Oberflächenbeschichtungen wie die Zink-Nickel- oder die Nickel-Beschichtung zur Verfügung. Darüber hinaus ist eine Vielzahl an weiteren Ausstattungsextras auf Wunsch erhältlich, beispielsweise alternative Materialien oder optionale Befestigungselemente.

 

Eine effiziente Alternative zur Miniatur-Kugelführung

Dank ihres anpassungsfähigen Designs lässt sich die MiniRoller Rail unkompliziert in kundenindividuelle Projekte integrieren. Mit Gesamtabmessungen von 35 x 13 mm inkl. montiertem Läufer ist sie sehr kompakt und kann daher auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos eingesetzt werden. Die Länge der Linearführung beträgt 1.950 mm, auf Wunsch sind auch längere Ausführungen erhältlich.

 

Ob Möbelindustrie, Interieur, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Pharmazie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder Verpackungstechnik: Mit der MiniRoller Rail erhalten Anwender eine effiziente und zuverlässige Linearführung, die im Vergleich zu den oft eingesetzten Miniatur-Kugelführungen vor allem in puncto Wirtschaftlichkeit, Geräuscharmut, Montageaufwand und Flexibilität klar die Nase vorn hat.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens