News und Veranstaltungen

Lineartechnik für elektronische Anwendungen

Unternehmen | 7 Mai 2024

Alles aus einer Hand: Rollon bietet für viele Anforderungen die optimale Lösung

 

Präzision, Dynamik, Zuverlässigkeit und Prozesskontinuität haben in der Elektronikfertigung und Halbleiterindustrie oberste Priorität. Rollon, Spezialist für lineare Bewegungslösungen, begegnet diesen Anforderungen mit einem breiten Produktportfolio, einem tiefen Anwendungsverständnis sowie einer hohen Lösungskompetenz. Das Ergebnis sind innovative, leistungsstarke und prozesssichere Lineartechniklösungen.

 

Rollon gehört zu den weltweit führenden Komplettanbietern für Lösungen im Bereich der Lineartechnik und bietet eines der umfassendsten Sortimente an Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen mit einer großen Auswahl an Bauformen, Typen und Optionen. Die enorme Bandbreite an unterschiedlichen Antriebs- und Führungssystemen deckt nahezu alle Anforderungen ab und ermöglicht Anwendern in der Elektronikfertigung und Halbleiterindustrie effiziente Prozesse mit einem Höchstmaß an Präzision, Dynamik und Zuverlässigkeit.

 

Clean Room System ONE: Zertifiziert für Reinraumanwendungen

Speziell für den Einsatz in Reinraumanwendungen hat Rollon das Clean Room System ONE entwickelt. Die Linearachsen aus Aluminium und Edelstahl werden von einem hochwertigen Polyurethan-Zahnriemen mit AT-Profil angetrieben und sind so konstruiert, dass sie niedrige Partikelemissionen gewährleisten. Erreicht wird dies unter anderem durch korrosionsbeständige Materialien, eine Abdeckung von Zahnriemen und Linearführung, die Verwendung einer Vakuumpumpe mit 0,8 bar Unterdruck, innovative Kugelketten, die die Kugeln der Laufwagen gegenseitig auf Abstand halten, sowie besondere Schmierstoffe. Zu den Einsatzfeldern gehören automatische Liftanwendungen im Wafer Fab, um Foups oder Wafer-Boxen in unterschiedliche Produktionsebenen einer Waferfabrik zu transportieren, oder Linearachssysteme für Roboteranwendungen in Bearbeitungszellen, bei denen der Robotor vertikal an der Linearachse geführt wird und durch die 7. Achse so seinen Bearbeitungsraum erweitert.

 

Precision System TH und Speedy Rail: Spezialisten für Präzision und Dynamik

Ist höchste Präzision gefragt, zum Beispiel bei Montagesystemen oder der Verstellung von Werkzeugen, sind die Linearachsen der Baureihe TH aus dem Precision System eine optimale Wahl. Die verwindungssteifen Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb sind unglaublich kompakt gebaut und erreichen eine Genauigkeit von 10 μ in Bezug auf die Positionierung sowie ±5 μ bei der Wiederholbarkeit – eine ideale Lösung für Präzisionsanwendungen mit wenig Bauraum. Alle innenliegenden Bauteile sind durch ein Kunststoffabdeckband gegen Umwelteinflüsse geschützt. Bei der Speedy Rail, verfügbar als Linearführung oder Linearachse (mit Zahnriemen oder Zahnstange), handelt es sich um ein selbsttragendes System mit optimaler Zuverlässigkeit, hoher Dynamik (Geschwindigkeiten bis zu 15 m/s, Beschleunigungen bis zu 10 m/s2), langer Lebensdauer von 80.000 km und der Fähigkeit zur Selbstausrichtung. Es ist wartungsfrei und verlangt keine Schmierung. Von diesen Eigenschaften profitieren unter anderem Zuführeinheiten von Komponenten.

 

Lineartechnische Lösungen für alle Anforderungen

Für die Konstruktion zuverlässiger und langlebiger Auszüge im Reinraum haben sich die stabilen Teleskopschienen der Produktserien Telescopic Rail und Hegra Rail bewährt. Sie vereinen Robustheit und Wirtschaftlichkeit in kompakten, tragfähigen Querschnitten mit geringer Einbautiefe. Hohe Auszugslängen bis zu 200 % der Einbaulänge sind dabei ebenso selbstverständlich wie Sonderwerkstoffe, z.B. Edelstahl, sowie verschiedene Beschichtungen und Materialkombinationen. Mit der Rollon Curviline und der Nadella Multimotion Line bietet Rollon außerdem gebogene Schienensysteme in Stahl oder Edelstahl für Hebezeuge und Maschinenverstellungen. Unterschiedliche Radien, gebogene Sonderradien und Sonderbearbeitungen wie Einlaufschrägen und spezielle Bohrbilder sind möglich. Die prismatischen Präzisions-Linearführungen und Lineartische von Rosa Sistemi zeichnen sich durch höchste Präzision, eine hohe Tragfähigkeit, einen ruhigen Lauf sowie minimalen Verschleiß aus und kommen ohne Reibungsverluste beim Anlauf aus. Damit eignen sie sich perfekt für die Verstellung von Test- und Prüfeinheiten sowie zur Positionierung von Vakuum-Laserschweißgeräten.

 

Ein starker Partner der Elektronikfertigung und Halbleiterindustrie

Ob Wafervorbereitung, Automatisierung von Testmaschinen, Montage oder Verpackung von Elektronikbauteilen: Rollon kennt die anwendungsspezifischen Anforderungen genau und hat für viele Applikationen eine passende Lösung. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entstehen wirtschaftliche, flexible und prozesssichere Lösungen, die die individuellen Spezifikationen vollständig erfüllen.

 

Rollon nimmt vom 13.-14. November 2024 an der Precision Fair, in den Brabanthallen, in ’s-Hertogenbosch, Niederlande teil. Sie finden Rollon auf der Precision Fair 2024 in Halle 1 an Stand 149.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens