- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
Selbstausrichtende Linearführungen mit Rollen und einem C-Profil aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen.X-Rail
3
Linearführungen mit rollierten C-Profilen und U-Profilen. Erhältlich in verzinktem Stahl, Edelstahl oder mit dem Rollon NOX-Verfahren gehärtet.O-Rail
1
Modulare Linearführungen mit Rollen. Vielseitig für höchste Flexibilität bei der Konfiguration.Speedy Rail
1
Linearführung mit selbsttragender Schiene aus stranggepresstem Aluminium und Kunststoff-Verbundmaterial beschichteten Stahlrollen.Miniature Mono Rail
1
Kugelumlaugeführte Miniatur-Linearführung mit hohen Tragzahlen und hoher SteifigkeitV-Line
2
Kaltgezogene V-förmige Führungsschienen mit induktionsgehärteten Laufbahnen und Kugellagern oder Kegelrollenlagern, die auch bei hohen Zyklen und Belastungen eine hohe Leistung ermöglichen.Rolbloc
1
Das Rolbloc-System verfügt über Führungsschienen und Läufer aus Stahl, die mit einem speziellen Lastabgabemechanismus ausgestattet sind. Dieses System blockiert die Führung, um sie vor extrem hohen oder unkontrollierten Lasten zu schützen, und sorgt so für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.Base Line
2
Base Line besteht aus Schienen, Führungsrollen und Wagen und bietet ein komplettes Führungssystem für leichte und mittlere Lasten mit platzsparendem Design.Heavy Line
2
Heavyline ist eine Serie kaltgezogener prismatischer und linearer Führungsschienen mit gehärteten Laufbahnen, kombiniert mit Kugel-, Nadel- oder Kegelrollenlagern. Sie bietet Läufer in verschiedenen Ausführungen und Lagerkonfigurationen.MG Rail
1
Profilierte Rollenumlaufführungen sind mechanische Präzisionsbauteile, die eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit gewährleisten. Diese Führungen bestehen aus zylindrischen Rollen als rotierende Elemente, die eine hohe Steifigkeit und Stabilität gewährleisten.Recirculating Unit
2
Linearführungen mit Läufern mit einem Kern aus gehärtetem Stahl, um eine hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer des Systems zu gewährleisten.Cross Roller Rails
3
Prismatische Präzisions-Linearführungen mit vier Reihen von Zylinderrollen. Hohe Steifigkeit und Genauigkeit für präzise Bewegungen. Langlebiger, reibungsarmer Betrieb. Steigern die Maschinenleistung in der Robotik, bei Werkzeugmaschinen, in der Halbleiterfertigung und in der Medizintechnik.Linear Table
3
Lineartische sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Jede Serie bietet unterschiedliche Optionen in Bezug auf Größe sowie Tragfähigkeit und eignet sich daher für eine Vielzahl von Branchen, darunter Elektronik, Feinmechanik, Medizintechnik und die Optikindustrie..