Verfügbare versionen
Katalog Herunterladen
3D-Modelle Herunterladen
Fragen Sie Rollon
Robot Transfer Units

RTU aus Aluminium

Die Highlights

  • RTUs werden über ein Riemen- oder Zahnstangensystem angetrieben und lassen sich selbst in die größten Roboter einfach integrieren.
  • Die hochentwickelte Aluminiumstruktur ermöglicht eine hohe Steifheit und Tragzahl. Daher funktioniert die Roboter Transfereinheit auch bei Wand- oder Deckenmontage reibungslos.
  • Zuverlässige Leistung auch in rauen oder schmutzigen Umgebungen dank der Option eines abgedeckten Riemens, der eine lange Lebensdauer gewährleistet.
  • Versionen mit Zahnstangenantrieb können mit verbindbaren, selbstzentrierenden Einsätzen potenziell unendliche Hübe erreichen.
RTU – Rack & Pinion
RTU - Open Belt

Verfügbare versionen

RTU - Open Belt

RTU – Open Belt

Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg

RTU – Sealed Belt

Roboter-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse und Riemenantrieb für Nutzlasten bis zu 20 kg, geeignet für schmutzige Umgebungen
RTU – Rack & Pinion

RTU – Rack & Pinion

Robotik-Transfereinheit mit Aluminiumgehäuse, Zahnstangenantrieb für Roboter bis 1500 kg
  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens