![versatile](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/versatile.png)
Modulare Linearführungen, vielseitig für
Mehrfachkonfigurationen
Die Form der FXRG-Führung zeichnet
sich durch drei Laufbahnen aus, die in einem
Winkel von 90° angeordnet sind.
![Modulare Linearführungen O-Rail Modulare Linearführungen](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/lr-502-min-1024x494.png)
![Modulare Linearführungen O-Rail Modulare Linearführungen O-Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/lr-503-sfumatura-min-600x440.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/self-aligning-syste.png)
Selbstausrichtendes System
• Axial ±1 mm
• Rotation ±5°
![simple_mounting](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/simple-mounting.png)
Einfache Montage
Durch Verwendung einer einzelnen oder mehrerer
paralleler modularer Linearführungen kann der Benutzer
viele Kombinationen kreieren.
![Modulare Linearführungen O-Rail Modulare Linearführungen O-Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/lr-504-min-1024x802.png)
![versatile](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/versatile.png)
Hohe Tragzahl
Durch die Rollen, mit doppelreihigen Lagern, die
auf den Läufern montiert sind.
![Modulare Linearführungen O-Rail Modulare Linearführungen O-Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/lr-505-cuscinetti-orail-min-1-600x518.png)
![long_life](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/long-life.png)
Verschleißfest
Informieren Sie sich über die technischen
Details und wählen Sie Ihre O-Rail aus.
O-Rail
Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/ask-rollon-white.png)