![long_life](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/long-life.png)
Lange Lebensdauer
Linearkugellager mit Induktionsgehärteten Laufbahnen mit einer effektiven
Härtetiefe von 1,2 mm und einer Härte zwischen 58 und 62 HRC.
![Linearkugellager Easyslide Linearkugellager](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/lr-302-1024x640.png)
![Linearkugellager Easyslide Linearkugellager](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/lr-303-2-274x600.png)
![space_saving](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/space-saving.png)
Platzsparende
Linearkugellager
C-Profil-Linearschienen mit innenliegenden Läufern machen die Easyslide
zu einer sehr kompakten Lösung.
![high_loads](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/high-loads.png)
Hohe Tragfähigkeit
Bis zu 12.000 kg pro Läufer dank
der Führung mit Kugeln und Kugelkäfigen.
![Easyslide-Linear-Guide Linearkugellager Easyslide](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/easyslide-linear-guide.png)
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Easyslide aus.
Easyslide
Kompakte und kostengünstige, kugelkäfiggeführte Führung mit hohen Tragzahlen
2228354363
Easyslide SNK
Kompakte Kugelumlaufführung, mit hohen Tragzahlen
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/ask-rollon-white.png)