Verfügbare versionen
Fragen Sie Rollon
Linearachsen

Linearachsen mit Zahnstange und Ritzelantrieb

Die Highlights

  • Hohe Tragzahl, unterstützt Nutzlasten von 10 bis 2.000 kg.
  • Erhältlich mit verschiedenen Führungssystemen, wie Kugelumlaufführungen und Rollenlagern für verschiedene Umgebungen.
  • Flexible Konfigurationen: Zahnstangenantriebe können kombiniert werden, um verschiedene Y/Z-Portalkonfigurationen zu erreichen.
  • Teleskoplösung verfügbar, mit Synchronisierung der Elemente durch Riemen.
Tecline-PAS
Speedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuator
Rack-and-pinion-driven-linear-actuators
Rack-and-pinion-linear-actuators-multiple-configurations
Rack and pinion driven actuators with different guiding systems
Rack-and-pinion-driven-telescopic-actuators

Verfügbare versionen

Tecline-PAS

Tecline PAR

Selbsttragende Achse für Hübe von 3 bis 50 m
Tecline-PAS

Tecline PAS

Präzise selbsttragende Achse für Hübe 3-50 m. Last 200 -1000 kg

Speedy Rail SAR

Selbsttragende Achse mit einer Polyamid-beschichteten Rollenführung

TLS Telescopic System

Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum zwischen Maschine und Decke.
  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Ask Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens