![design_freedom](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/design-freedom.png)
Modularität
Standardisierte Schienen-Lagerware, die es ermöglicht,
verschiedene Arten von Führungssystemen zu erstellen oder bestehende umzugestalten.
![CLT-Circuit clt](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2024/04/clt-circuit-1024x386.png)
![CLT-Carriage clt carriage](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2024/04/clt-carriage-1024x417.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/high-protection.png)
Zuverlässigkeit in
schmutzigen Umgebungen
Die Möglichkeit, CLT-Läufer mit Abstreifern auszustatten,
gewährleistet eine optimale Reinigung der Laufbahnen.
![low_maintenance](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/low-maintenance.png)
Widerstandsfähigkeit und
geringer Wartungsaufwand
Die nitrierte Wärmebehandlung (60HRC) der
Führungen sorgt für hohe Härte und Korrosionsbeständigkeit.
Die Abstreifer ermöglichen einen sehr geringen Wartungsaufwand.
![CLT-Nitrurated-Rail clt](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2024/04/clt-nitrurated-rail-1024x378.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/high-dynamics.png)
Geschwindigkeit
Fähigkeit, Geschwindigkeiten mit hohen Beschleunigungsgradienten zu erreichen.
![CLT-Straight-Rail clt](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2024/04/clt-straight-rail-1024x357.png)
Siehe technische Details.
Wählen Sie Ihren CLT.
CLT - System R165
Konfiguration, die Läufer, gerade Schienen und gebogene Schienen mit einem Radius von 165 mm kombiniert.
43
CLT - System R302,5
Konfiguration, die Läufer, gerade Schienen und gebogene Schienen mit einem Radius von 302,5 mm kombiniert.
43
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/ask-rollon-white.png)