Educationals

Was sind Fahrerlose Transportsysteme?

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) bestehen aus Fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF), auch bekannt als Automated Guided Vehicles (AGVs). AGVs sind selbstfahrende Roboter , die keine menschliche Bedienung benötigen.

Diese Roboter werden in zahlreichen Branchen wie Logistik, Fertigung und Lagerhaltung eingesetzt, um Materialien effizient und sicher zu transportieren. Die zentrale Koordination und Steuerung der AGVs erfolgt durch das übergeordnete Fahrerlose Transportsystem (FTS).

Bedeutung von AGVs bei der Effizienzsteigerung der Logistikprozesse

AGVs haben die Logistik revolutioniert, indem sie den Materialtransport automatisiert, den Bedarf an manueller Handhabung reduziert und die Genauigkeit verbessert haben. In logistischen Abläufen transportieren AGVs Paletten, Materialien oder Fertigwaren zwischen verschiedenen Standorten und minimieren dabei das Schadensrisiko.

Fahrerlose Transportsysteme können sich, wie auch AGVs, an unterschiedliche Umgebungen anpassen, gewährleisten einen reibungslosen Materialfluss und reduzieren Ausfallzeiten erheblich.

Unterschiedliche Arten von AGV-Transportsystemen

Es gibt verschiedene Arten von AGV-Transportsystemen, die jeweils für spezifische Aufgaben in der Logistik- und Fertigungsumgebung entwickelt wurden. Jedes AGV-System ist darauf ausgelegt, unterschiedliche betriebliche Anforderungen zu erfüllen.

Schlepper-AGVs beispielsweise werden eingesetzt, um Wagen in einer zugähnlichen Weise zu ziehen, was sie ideal für den Materialtransport über lange Strecken macht. Stückgut-AGVs hingegen werden typischerweise verwendet, um schwere Lasten wie Paletten oder große Container zu transportieren.

Eine weitere gängige Variante sind Gabelstapler-AGVs, die das Heben und Bewegen von Waren automatisieren und Aufgaben übernehmen, für die in Lagerhäusern traditionell ein manueller Gabelstapler erforderlich wäre.

FTS für Palettentransport

Eine der häufigsten Anwendungen von FTS ist der Palettentransport. Fahrerlose Transportsysteme sind eine wertvolle Ressource im Palettentransport, da sie Paletten effizient von einem Bereich zum anderen bewegen, den Arbeitsablauf verbessern und arbeitsbedingte Risiken reduzierenst können.

FTS nutzen zudem Navigationstechnologien wie Laser, Kameras und RFID, um Genauigkeit zu gewährleisten und Kollisionen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Paletten in Einrichtungen mit starkem Fußgängerverkehr oder engen Räumen transportiert werden.


Wie werden Linearachsen in FTS eingesetzt?

Linearachsen sind verantwortlich für die präzisen Bewegungen, die FTS beim Transport von Waren ausführen. In AGV-Transportsystemen wandeln Linearachsen elektrische Energie in mechanische Bewegung um, wodurch das Fahrzeug Materialien sanft bewegen und handhaben kann. Egal, ob es sich um Heben, Schieben oder Drehen handelt, Linearachsen sorgen dafür, dass FTS diese Aufgaben mit hoher Präzision ausführen.

Die Linearachsen von Rollon werden eingesetzt, um die Leistung von FTS zu verbessern, indem zuverlässige, wartungsarme Lösungen bereitgestellt werden, die hohen Belastungen und ständiger Nutzung standhalten . Diese Aktuatoren gewährleisten eine effiziente Bewegung entlang verschiedener Achsen und tragen so zur Leistung von FTS selbst in anspruchsvollen Umgebungen bei.

In welchen Branchen werden FTS eingesetzt?

FTS werden in vielen Branchen eingesetzt, die alle von der Effizienz profitieren, die diese Systeme bieten. In der Automobilindustrie beispielsweise werden FTS verwendet, um Fahrzeugkomponenten innerhalb von Fabriken zu transportieren. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie kommen Fahrerlose Transportsysteme häufig zum Einsatz, um Zutaten zu transportieren. Sie sind besonders hilfreich, um menschliche Kontaminationen beim Umgang mit Lebensmitteln zu minimieren.

FTS sind auch in der Intralogistik unverzichtbar, insbesondere im Materialfluss und in der Lagerhaltung. Ihre Fähigkeit, kontinuierlich, präzise und ohne menschliches Eingreifen zu arbeiten, verbessert die Betriebseffizienz und hilft, die Anforderungen der Branche zu erfüllen.

FAQs

Was sind die wesentlichen Vorteile beim Einsatz von Fahrerlosen Transportsystemen in der Logistik?

Die Hauptvorteile des Einsatzes von FTS in der Logistik sind erhöhte Effizienz, reduzierte Arbeitskosten, verbesserte Sicherheit und eine höhere Genauigkeit beim Materialfluss.

Welche Branchen profitieren am stärksten vom Einsatz von AGVs?

Branchen wie die Automobilindustrie, der E-Commerce, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Gesundheitssektor profitieren am meisten von AGV-Transportsystemen.

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens