Mehr Leistung und ein breiteres Anwendungsspektrum
Bei der Compact Rail handelt es sich um Linearführungen aus kaltgezogenem Stahlprofil mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen sowie einem neu konstruierten robusten Stahlläufer. Die selbstausrichtenden Systeme sind kompakt gebaut, unempfindlich gegen Schmutz und Staub sowie für hohe Verfahrgeschwindigkeiten (max. 9 m/s) und Beschleunigungen (max. 20 m/s2) ausgelegt. Darüber hinaus zeichnen sich die Laufrollenführungen durch eine lange Lebensdauer, einen geringen Wartungsaufwand und und geräuscharme Bewegungen aus. Charakteristisch ist der Toleranzausgleich: Mit Kombinationen aus unterschiedlichen Schienen- und Rollentypen lassen sich Parallelitätsfehler der Montagefläche in einer oder zwei Ebenen ebenso perfekt ausgleichen wie auch ein Höhenversatz zwischen den Führungen. Fertigungstoleranzen, zum Beispiel bei Maschineneinhausungen, können so einfach kompensiert werden (Abstandsfehler bis zu 3,9 mm, Winkelfehler bis zu ± 2°). Von Vorteil ist außerdem, dass die Montageflächen nicht bearbeitet werden müssen. Das verkürzt die Montagezeit, reduziert Fertigungskosten und sorgt für eine hohe Flexibilität.
Höhere Tragzahlen mit doppelreihigen Kugellagern
Für Anwendungen, die neben einer hohen Dynamik, Verschmutzungsunempfindlichkeit, Laufruhe sowie dem Fest-Los-Lagerausgleich auch hohe Tragzahlen erfordern, hat Rollon eine besonders leistungsstarke und gleichzeitig ökonomische Lösung entwickelt: die Compact Rail Plus. Die neuen Linearkomponenten bestechen durch ein einzigartiges Schienenkonzept mit einem steifen C-Profil, konvexen Laufbahnen sowie Laufrollen mit doppelreihigen Kugellagern. In Kombination mit dem Rollon-Know-how für den Härte- und Schleifprozess lassen sich so bei gleicher Baugröße deutlich höhere Tragzahlen realisieren – bis zu 170% in axialer und 65% in radialer Richtung. Damit ist die Compact Rail Plus eine wirtschaftliche Alternative zur klassischen Profilschienenführung. Insbesondere wenn es um Themen wie Selbstausrichtung, kundenspezifische Anpassungen, Korrosionsbeständigkeit, schmutzige Umgebung, Dynamik, Geräuscharmut und Lebensdauer geht, sind die Laufrollenführungen die optimale Wahl.
Integriertes Schmiersystem reduziert Wartungsaufwand
Der neue Stahlläufer der Compact-Rail-Familie verfügt über selbstzentrierende Abstreifer, Längsdichtungen zum Schutz der inneren Komponenten sowie einen oberen Dichtungsstreifen, um ein versehentliches Verstellen der Rollen zu verhindern. Spezielle ölgetränkte Filze in den Läuferköpfen sorgen für eine langsame und kontinuierliche Schmiermittelfreigabe. Die Köpfe der Läufer können sich in Bezug auf den Läuferkörper frei drehen, sodass sie immer in Kontakt mit den Laufbahnen bleiben. Das gewährleistet eine optimale Schmierung. Auch die Nachfüllung ist denkbar unkompliziert. Durch einen speziellen Zugang an der Vorderseite des Kopfes können die Köpfe einfach mit einer Spritze wiederbefüllt werden.
Der Beginn einer neuen Produkt-Ära
Robust, stark, dynamisch und vielseitig: Mit der neuen Compact Rail eröffnen sich Anwendern interessante Möglichkeiten, ihre Konstruktionsdesigns zu vereinfachen, die Leistung zu verbessern sowie die Gesamtkosten der Anwendung zu reduzieren. Die Weiterentwicklung der Compact Rail ist Teil der technologischen und optischen Neugestaltung des Rollon Produktportfolios. Besuchen Sie den neuen virtuellen Showroom von Rollon und lernen Sie die Linearführungen und Linearachsen kennen: virtual-showroom.rollon.de