Robuste Ausführung und dauerhafte Leistung

Viele Anwendungen in Nutzfahrzeugen wären ohne Lineartechnik nicht möglich: Sie ermöglicht die Verstellung von Sitzen in Baggern und Straßenwalzen, erleichtert die Handhabung von Tragen und Fahrgestellen in Krankenwagen oder ermöglicht Feuerwehrleuten einen schnellen Zugriff auf ihre Ausrüstung.

Bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für hochspezialisierte Fahrzeuge müssen alle mechanischen Komponenten sorgfältig ausgewählt werden. Dies gilt für bewegliche Teile wie Teleskopauszüge und Linearschienen. So kommen in Baufahrzeugen für Sitzverstellungen, Schiebetüren oder bewegliche Bedienfelder besonders schmutzunempfindliche Linearschienen zum Einsatz. Ein spielfreier Lauf, auch bei maximaler Belastung, wird durch die extrem robusten Teleskopauszüge gewährleistet.

Die Lineartechnik von Rollon zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit aus. Auch unter rauen Bedingungen arbeiten die kompakten Bewegungssysteme zuverlässig und präzise und sorgen so für Mobilität auch auf engstem Raum.

 

Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.

 
Der richtige Partner für die Fahrzeugtechnikindustrie
 
rollon-1

Anpassbar

Wir schaffen funktionale, maßgeschneiderte Lösungen, auch auf kleinstem Raum und mit einer Auszugslänge von bis zu 200 % der Führungslänge.

rollon-2

Resistent in rauen umgebungen

Staub, Schadstoffe und Chemikalien machen uns keine Angst. Wir stehen Ihnen auch in den rauesten Umgebungen zur Seite.

rollon-3

Hohe Tragzahl

Unsere Produkte gewährleisten Leistung und Zuverlässigkeit auch bei hoher Belastung.

Suchen Sie einen höheren Korrosionsschutz?

Rollon bietet nicht nur verschiedene Korrosionsschutzbehandlungen an, sondern auch eine umfassende Palette an Produkten und Komponenten aus AISI 316L, AISI 304 und AISI 420-440, die höchste Korrosionsbeständigkeit garantieren.

Zertifizierungen

Die Qualität unserer Verfahren und Lösungen wird durch weltweite Zertifizierungen garantiert.

Construction Machinery Siehe
Construction Machinery
Siehe
Emergency Vehicles
Siehe
Special vehicles and facilities
Siehe
Special equipment vehicles
Construction Machinery

Ihre Herausforderung

Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens