Hochgradig individualisierbare Qualitätslösungen
Im Lebensmittel- und Getränkesektor sind Prozesseffizienz, vielseitige Systemkapazität und Schutz vor Produktverunreinigungen unabdingbar. Llineare Komponenten müssen Eigenschaften aufzuweisen, die diese spezifischen Anforderungen erfüllen.
Rollon hat längjährige Erfahrung in diesem Sektor. Unsere Lineartechnik wird auch in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt und stellt hier sicher, dass die Produkte nicht kontaminiert werden. Die Lineartechnik kann auch gereinigt werden, ohne dass die Oberfläche und die Funktion beeinträchtigt werden.
Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.
Der ideale Partner für den Lebensmittel- und Getränkesektor
Reinigung
Unsere Lösungen sorgen dafür, dass die Produkte und die Betriebsumgebung nicht kontaminiert werden, und halten Reinigungsvorgängen stand, ohne dass die Funktionalität beeinträchtigt wird.
Verlässlichkeit
Unsere Produkte garantieren eine hohe Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand, auch bei hoher Dynamik.
Breite Palette
Wir bieten eine breite Palette von Standard- und kundenspezifischen Lösungen für jede Anwendung und Umweltanforderung.
Suchen Sie einen höheren Korrosionsschutz?
Rollon bietet nicht nur verschiedene Korrosionsschutzbehandlungen an, sondern auch eine umfassende Palette an Produkten und Komponenten aus AISI 316L, AISI 304 und AISI 420-440, die höchste Korrosionsbeständigkeit garantieren.
Zertifizierungen
Die Qualität unserer Verfahren und Lösungen wird durch weltweite Zertifizierungen garantiert.
Ihre Herausforderung
Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik