Positive Erfahrungen für Patienten

In einer Branche, die untrennbar mit dem Gesundheitswesen verbunden ist, muss die eingesetzte Technologie hohe Leistung bieten und die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals gewährleisten.

Je nach den verschiedenen Arbeitsumgebungen müssen sich Linearsysteme auch an die spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen und in stark kontrollierten Umgebungen arbeiten können. Die Lösungen von Rollon können hier den Unterschied ausmachen.

Rollon hat eine Reihe von Produkten entwickelt, die präzise und stabile lineare Bewegungen garantieren und zur Schaffung von zuverlässigen und sicheren Umgebungen im Gesundheitswesen beitragen. Die Lösungen von Rollon sind in der Lage, schwere Lasten zu bewältigen und gleichzeitig kompakte Abmessungen für den Einsatz auf begrenztem Raum beizubehalten.

 

Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.

 
Der richtige Partner für die Medizintechnikbranche
 
rollon-1

Grosse Reichweite

Unsere Lösungen decken eine breite Palette von Anwendungen ab, ob im Labor oder im Untersuchungsraum.

rollon-2

Zuverlässig und sicher

Die Qualität unserer Produkte in Verbindung mit unserem Fachwissen garantiert eine reibungslose Handhabung der medizinischen Geräte und die Sicherheit der Patienten.

rollon-3

Präzise

Im medizinischen Bereich ist die Genauigkeit von zentraler Bedeutung. Deshalb garantieren unsere Produkte ein Höchstmaß an Wiederholbarkeit und präziser Positionierung.

Suchen Sie einen höheren Korrosionsschutz?

Rollon bietet nicht nur verschiedene Korrosionsschutzbehandlungen an, sondern auch eine umfassende Palette an Produkten und Komponenten aus AISI 316L, AISI 304 und AISI 420-440, die höchste Korrosionsbeständigkeit garantieren.

Zertifizierungen

Die Qualität unserer Verfahren und Lösungen wird durch weltweite Zertifizierungen garantiert.

Ophthalmologist and dental officeSiehe
Ophthalmologist and dental office
Ophthalmologist and dental office

Ihre Herausforderung

Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens