News und Veranstaltungen

Rollon auf der AMB 2024

Unternehmen | 15 Juli 2024

Präzise, zuverlässige Lineartechniklösungen für Werkzeugmaschinen

 

Vom 10. bis 14. September 2024 ist Rollon zu Gast auf der AMB in Stuttgart und zeigt sein breites Produkt- und Lösungsportfolio für Werkzeugmaschinen. Auf der Messe stehen insbesondere die Hochleistungs-Kugelgewindetriebe der Marke Shuton-Ipiranga sowie die Profilschienenführungen von Rosa Sistemi im Fokus. Darüber hinaus stellt der Vollsortimenter Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen aus.

 

Rollon ist einer der weltweit führenden Anbieter von linearen Bewegungslösungen und bietet ein einzigartiges Entwicklungs-, Fertigungs-, System- und Anwendungs-Know-how unter einem Dach. Ob Maschinentische, Werkzeugköpfe, automatische Maschinentüren, Be- und Entladesysteme, Schubladenauszüge, Türöffnungen, verschiebbare Bedienelemente oder Verfahrachsen für Roboter und Cobots: Das breite Leistungsspektrum deckt eine Vielzahl an Anwendungen von Werkzeugmaschinen ab und sorgt für eine hohe Effizienz und Prozesssicherheit bei der Metallbearbeitung.

 

Auf der AMB können die Besucher am Rollon-Shuton-Ipiranga-Stand Stand 2C40 in Halle 2 die umfassende Produktpalette entdecken und sich über die Vorteile für ihre indiviudelle Anwendung informieren. Im Fokus stehen dabei die Hochleistungs-Kugelgewindetriebe von Shuton-Ipiranga sowie die Profilschienenführungen von Rosa Sistemi.

 

Präzisions-Kugelgewindetriebe von Shuton-Ipiranga

Shuton-Ipiranga ist bekannt für seine Hochpräzisions-Kugelgewindetriebe und ein wichtiger Akteur im Werkzeugmaschinenbau. Die Produktfamilie XP Xtrem Position wurde mit besonderem Schwerpunkt auf Linearbewegungen in Werkzeugmaschinen entwickelt und zeichnet sich durch höchste Steifigkeit, Dynamik sowie Positioniergenauigkeit aus. Sie ist in zwei Ausführungen – COMPLEX und PRIME – verfügbar und ermöglicht eine hohe Zyklenzahl bei absoluter Zuverlässigkeit. Die Baureihe COMPLEX ist für hohe Geschwindigkeiten und Lasten ausgelegt und kommt unter anderem in fünfachsigen Bearbeitungszentren, Mehrspindelmaschinen sowie Maschinen zur Formenbearbeitung zum Einsatz. Die Baureihe PRIME umfasst hochpräzise Kugelgewindetriebe mit kleiner Steigung für Anwendungen mit mittlerer Geschwindigkeit, beispielsweise Schleifmaschinen oder Funkenerodiermaschinen.

 

Sind hochbelastbare Aktuatoren gefordert, u.a. in den Bereichen Spritzguss, Energie, Hebesysteme und Pressen, ist die Produktfamilie XL Xtrem Load erste Wahl. Die Kugelgewindetriebe wurden für Schwerlastanwendungen optimiert und gewährleisten ein Höchstmaß an Belastbarkeit, Dynamik und Effizienz. Für die verschiedenen Anforderungen in Bezug auf Tragzahlen und Geschwindigkeit und zum Erreichen optimaler Standzeiten stehen drei Typen zur Verfügung: IML, HDL, PKL.

 

Profilschienenführungen von Rosa Sistemi

Rosa Sistemi ist der Spezialist für Profilschienenführungen in der Rollon-Unternehmensgruppe und bietet mit der MG Rail die perfekte Antwort auf die wachsenden technologischen Herausforderungen im Werkzeugmaschinenbau. Die Profilschienenführung verfügt über gehärtete und geschliffene Laufbahnen mit Rollen und erfüllt die branchentypisch hohen Ansprüche an Präzision, Dynamik und Effizienz zu 100 %. Dank ihrer hohen Belastbarkeit, ihrer hervorragenden Steifigkeit, ihres innovativen Schmier- und Abdichtungskonzepts sowie ihrer hohen Zuverlässigkeit auch in schmutzigen Umgebungen ist die MG Rail eine ideale Lösung für die Hochpräzisionspositionierung.

 

Breites Anwendungsspektrum

Darüber hinaus bietet Rollon weitere Technologien für eine schnelle und genaue Handhabung von Teilen und Werkzeugen. Maschinen- und Hubtüren profitieren von den selbstausrichtenden Linearführungen der Rollon Compact Rail und X-Rail. Dank ihrer Fähigkeit zur Selbstausrichtung lassen sich Ungenauigkeiten der Montageflächen schnell und unkompliziert ausgleichen. Die Teleskopschienen der Telescopic Rail weisen auch bei maximaler Belastung in voll ausgefahrenem Zustand nur eine sehr geringe Durchbiegung auf – ideal für ausziehbare Elemente wie Schubladen und Bedienpults. Wer seine Roboter und Cobots effizienter einsetzen will, kann ihren Arbeitsbereich mit einer Robot Transfer Unit (RTU) erheblich erweitern.

 

Lineartechnik für Werkzeugmaschinen

Wie auch immer die Werkzeugmaschinen-Anwendung aussieht: Auf Basis seiner umfassenden Produktpalette und seiner großen Systemlösungskompetenz liefert Rollon passende Komponenten und Systeme aus einer Hand – von Kugelgewindetrieben über Profilschienenführungen bis hin zur Lineartechnik. Alle Lösungen wurden für höchste Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und stellen eine hohe Produktivität, optimale Produktqualität sowie einen reibungslosen Betrieb sicher – sei es Standardprodukt oder kundenindividuelle Entwicklung.

 

Sie finden Rollon und Shuton-Ipiranga auf der AMB 2024 in Halle 2 an Stand 2C40.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens