Verfügbare versionen
Fragen Sie Rollon
Linearführungen

Linear Table

Die Highlights

  • Der H-Bot, der von einem einzigen Riemen angetrieben wird, eignet sich besonders für die Handhabung leichter Lasten, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, und deckt einen großen Arbeitsbereich ab.
  • Die Motoren können entweder an den vorderen Köpfen des kartesischen Portals des H-Bot oder an den hinteren Köpfen, entweder darüber oder darunter, montiert werden, um die Stellfläche zu optimieren.
  • Das kompakte Design des kartesischen Portals des H-Bot und die verfügbaren Hübe gewährleisten koordinierte und präzise Bewegungen in einem großen Arbeitsbereich.
  • H-Bot bietet eine hohe Beschleunigung – 50 m/s² – in beide Richtungen des Passstifts.

Verfügbare versionen

Linear-Table-TR

TR

Reibungsloser Tisch aus Stahl oder Gusseisen. Sorgfältig bearbeitet und geformt, um eine hohe Präzision der Bewegung zu gewährleisten.
Linear-Table-TRL

TRL

Reibungsfreier Tisch aus Aluminiumlegierung. Ideal für Bewegungen mit hoher Beschleunigung.
Linear-Table-TRKD

TRKD

Reibungsfreier Tisch mit einer oberen Struktur aus einer Aluminiumlegierung, die zwei Umlaufeinheiten enthält.
  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens