Effizienz in jedem Produktionsprozess
Effizienz ist ein Schlüsselbegriff für Industriemaschinen, die im Produktionsprozess eingesetzt werden: Arbeitsstationen, Schneidemaschinen, Lackiermaschinen, Maschinen zur Holz- oder Marmorbearbeitung, etc. müssen über einen langen Zeitraum hinweg einwandfrei funktionieren. Und das oft mit hohen Taktzahlen, unter kritischen Bedingungen und beim Umgang mit Flüssigkeiten, Staub und Spänen aus dem Prozess sowie mit Schadstoffen und korrosiven Substanzen.
Die Anwendungsexperten von Rollon sind mit den Anforderungen des Maschinen- und Anlagenbaus bestens vertraut und konstruieren jede Linearanwendung für Ihre Industriemaschinen exakt nach Ihren Vorgaben.
Für wirtschaftliche und funktionale Lineartechniksysteme bietet Rollon ein umfangreiches Baukastensystem mit diversen Teleskopschienen, Linearführungen, Linearachsen, Linearsystemen und Zubehör. Bei Bedarf modifiziert Rollon alle Komponenten für individuelle Anforderungen oder entwickelt völlig neue kundenspezifische Lösungen.
Rollon liefert modulare Automatisierungskomponenten und das erforderliche Anwendungs-Know-how aus einer Hand. In Zusammenarbeit mit Systemintegratoren und Maschinenherstellern entstehen so technisch und wirtschaftlich optimierte Automatisierungslösungen.
Unsere Produkte sind die perfekte Lösung für Ihre Anwendung.
Der richtige Partner für die Industriemaschinenbranche
Zuverlässig
Unsere Produkte gewährleisten eine dauerhafte Leistung über die gesamte Zeit.
Resistent in rauen Umgebungen
Unsere Lösungen gewährleisten beste Leistung und maximale Effizienz auch in den rauesten Umgebungen.
Anpassbar
Basierend auf Ihren Vorgaben und unserem Know-how entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen.
Suchen Sie einen höheren Korrosionsschutz?
Rollon bietet nicht nur verschiedene Korrosionsschutzbehandlungen an, sondern auch eine umfassende Palette an Produkten und Komponenten aus AISI 316L, AISI 304 und AISI 420-440, die höchste Korrosionsbeständigkeit garantieren.
Zertifizierungen
Die Qualität unserer Verfahren und Lösungen wird durch weltweite Zertifizierungen garantiert.
Ihre Herausforderung
Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir stehen Ihnen zur Seite