News und Veranstaltungen

Rollon mit Nadella auf der automatica 2023

Veranstaltungen | 27 Juni 2023 - 30 Juni 2023

Auf der automatica 2023, der Leitmesse für intelligente Automation und Robotik, präsentieren beide Unternehmen erstmals gemeinsam ihre große Lösungskompetenz im Bereich der industriellen Bewegungstechnik und stellen unter dem Motto „Stronger. Together“ ihr umfangreiches Portfolio für automatisierte Prozesse vor.

Zwischen dem 27. bis 30. Juni zeigt das Unternehmen in München Systemlösungen für eine intelligente Automation und Robotik.

Ob Standardprodukt oder kundenspezifische Lösung: Dank seiner tiefen technischen Expertise sowie seiner effizienten Produktion ist das Unternehmen in der Lage, kartesische Systeme schnell herzustellen. Zur Veranschaulichung wird dazu in München ein Gantry-System aufgebaut.

Ein weiteres Exponat zeigt das neue teleskopische Linearachssystem TLS. Hiermit lassen sich Linearachsen jetzt bei beengten Einbausituationen noch besser integrieren. Die 2- und 3-stufigen Systeme ermöglichen auch bei begrenzter Deckenhöhe oder begrenztem seitlichem Bauraum große Hübe bis 3.000 mm und hohe Lasten bis 450 kg.

Von klein bis groß: Auf dem Messestand sind 7. Achsen für Cobots und Roboter im Einsatz. Das Unternehmen präsentiert zum einen seine bewährte und von UR+-zertifizierte Plug-and-Play-Lösung, die Cobot Transfer Unit (CTU). Zudem zeigt das Unternehmen auch eine 7. Achse-Industrieroboter-Lösung.

Mit dem intelligenten Ovalsystem iAXNR hat das Unternehmen, in Zusammenarbeit mit Retuner, eine innovative Lösung im Messeportfolio, die Lineartechnik mit Sensoren zur Überwachung von Vibration und Temperatur kombiniert.

Darüber hinaus sind noch weitere Produkte aus dem Portfolio, wie Gelenkköpfe und Gelenklager sowie Präzisions-Kugelgewindetriebe zu sehen.

Sie haben noch keine Eintrittskarte? Gerne senden wir Ihnen einen Online-Gutschein. Dazu senden Sie uns bitte zuerst eine E-Mail an [email protected]. Anschließend erhalten Sie von uns eine Gutschein-Nummer bzw. einen Online-Gutschein-Link, den Sie auf der folgenden Webseite der Messe München in ein kostenloses Tagesticket einlösen können: https://automatica-munich.com/de/messe/tickets/

Sie finden uns in Halle B6, Stand 534 und 532.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens