Wie viel Präzision brauche ich wirklich? Diese Frage sollten sich Konstrukteure von linearen Bewegungssystemen stellen. Denn: Höhere Präzision führt nicht immer zu einer besseren Leistung. Im Gegenteil: Sie macht das ganze System komplexer als es sein muss, und das wirkt sich negativ auf die Gesamtkosten der Anwendung aus.
Linearführungen, die eine höhere Präzision bieten, erfordern eine ebenso hohe Präzision in der Installations- und Konstruktionsphase: Die Auflageflächen müssen bearbeitet werden, was die Kosten der Anwendung erheblich beeinflusst.
Kugelumlaufführungen beispielsweise bieten eine höhere Genauigkeit als Rollenführungen, aber nur sehr wenige Anwendungen erfordern diese Art von Präzision. Die überwiegende Mehrheit von Anwendungen hat – bezogen auf die Kosten und die Effizienz – größere Vorteile von linearen Führungsschienen, die andere Kriterien erfüllen:
- die Fähigkeit, Fehlausrichtungen wie Parallelitäts- und Winkelfehler zu kompensieren,
- die Fähigkeit, in schmutzigen oder korrosiven Umgebungen zu arbeiten,
- die Fähigkeit, mit minimaler Wartung zu arbeiten.
Ein neuer Gestaltungsraum
![LIBERTA-MOTO-LINEARE-FOTO-1 Vielseitig, lineare Führungsschiene, Präzision, Compact Rail Plus](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/liberta-moto-lineare-foto-1-1024x683.png)
Die Suche nach Präzision um jeden Preis birgt die Gefahr, die oben genannten Kriterien in den Hintergrund rücken zu lassen. In diesen Gestaltungsraum fügt sich die Compact Rail Plus ein, eine vielseitige lineare Führungsschiene, die
- Rollen mit doppelreihige Kugellager beinhaltet,
- ein „C“-Profil mit konvexen Laufbahnen verwendet (induktionsgehärtet, geschliffen und in den Baugrößen 28 und 43 mm erhältlich, Baugröße 18 mit nitrierter Oberfläche),
- bei gleicher Baugröße in axialer Richtung bis zu 170% und in radialer Richtung bis zu 65% mehr Last aufnehmen kann als die klassische Compact Rail mit einreihigen Kugellagern.
Diese Eigenschaften kommen am besten zur Geltung, wenn man sie mit dem anderen spezifischen Merkmal aller Compact Rail Linearführungen kombiniert betrachtet: dem Management von Fehlausrichtungen. Diese Fähigkeit reduziert die Komplexität der Installation und bietet dem Konstrukteur somit mehr Freiheit. Die Compact Rail Plus kann axiale Fehlausrichtungen von bis zu 3,5 mm und Winkelfehler von bis zu ±1,3 Grad ausgleichen.
Vielseitig, leistungsfähig, linear? Compact Rail Plus!
![LIBERTA-MOTO-LINEARE-FOTO-2 Vielseitig, lineare Führungsschiene, Präzision, Compact Rail Plus](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/liberta-moto-lineare-foto-2-1024x360.png)
Ein weiteres wichtiges Merkmal, das die Compact Rail Plus zu einer vielseitigen und leistungsstarken Linearführung in jeder Umgebung macht, ist: Sie kann auch in stark verschmutzten Umgebungen eingesetzt werden. Linearführungen mit Rollen sind aufgrund des Durchmessers der Wälzkörper wesentlich effizienter im Umgang mit Verunreinigungen als andere kugelgeführte Führungen. Darüber hinaus bietet die Compact Rail Plus die Möglichkeit, Vorrichtungen zum Schutz vor Fremdkörpern und zur Beseitigung von Verunreinigungen in den Laufbahnen vorzusehen wie z.B. Abstreifer und Schmierfilze zur Erzeugung eines konstanten Schmierfilms. Ein enormer Vorteil in Umgebungen, die reich an Staub, Bearbeitungsrückständen und Verunreinigungen im Allgemeinen sind. Die Wartung und die damit verbundenen Kosten werden stark reduziert.
Zusätzliche Oberflächenbehandlungen bringen weitere Vorzüge und erweitern den Einsatzbereich in nahezu jeder Produktions- und Anwendungsumgebung:
- galvanische Verzinkung mit anschließender Passivierung, die für korrosive Umgebungen mit Anwesenheit von Feuchtigkeit geeignet ist,
- chemische Vernickelung für den Einsatz in korrosiven sauren und basischen Umgebungen,
- ISO 2081 galvanische Verzinkung zum Schutz bei Anwendungen in Innenräumen.
Fazit
![LIBERTA-MOTO-LINEARE-FOTO-3 Vielseitig, lineare Führungsschiene, Präzision, Compact Rail Plus](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/liberta-moto-lineare-foto-3-1024x536.png)
Die Vorteile der Compact Rail Plus sind enorm. Die Fähigkeit, mit Fehlausrichtungen umzugehen (was zu geringeren Kosten und weniger Zeitaufwand für die Oberflächenvorbereitung und Installation führt), die Fähigkeit, in anspruchsvollen und schmutzigen Umgebungen zu arbeiten, die Wartungsfreiheit, aber auch die zusätzlichen Oberflächenbehandlungen ergeben in Kombination eine lineare Bewegungslösung, die das Leben des Industriedesigners vereinfacht, indem sie eine hohe und kontinuierliche Leistung über die Zeit garantiert.
Sind Sie daran interessiert, mehr über die Vorteile von Compact Rail Plus zu erfahren oder Ihr Rollon-Linearführungssystem mit der neuen CR Plus aufzurüsten? Dabei ist übrigens die absolute Austauschbarkeit mit den klassischen Versionen der Produktfamilie garantiert, wodurch Betriebskontinuität und maximale Integrierbarkeit gewährleistet werden.
Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie ein Beratungsgespräch mit unseren Technikern an,
um Ihr neues lineares Bewegungssystem zu entwerfen.