![long_life](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/long-life.png)
Lange Lebensdauer
Durch induktionsgehärtete Laufbahnen.
![Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/prismatic-rail-copertina-min-1-1-1024x754.png)
![Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/prismatic-rail-front-min-1-600x594.png)
![high_dynamics](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/high-dynamics.png)
Hohe Dynamiken
• Geschwindigkeit bis zu 7 m/s
• Beschleunigung bis zu 20 m/s²
![simple_mounting](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/simple-mounting.png)
Einfache Montage
Die Schienen können mit zwei geraden Schnitten,
einem geraden und einem schrägen Schnitt oder
mit zwei schrägen Schnitten bearbeitet werden.
![Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/prismatic-rail-p35-alto-rid-min-1-557x600.png)
![high_protection](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/high-protection.png)
Optimale Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
Die Rollen sind in zwei Versionen lieferbar: zylindrisch
oder V-förmig. Ihr Durchmesser variiert
von Ø 30 bis Ø 62 mm.
![Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail Prismatische Führungen mit Lagern - Prismatic Rail](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/prismatic-rail-p35-esploso-rid-min-600x453.png)
![self_aligning_system](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/self-aligning-syste.png)
Selbstausrichtendes System
Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Prismatic Rail aus.
Prismatic Rail
Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben, sowie hohen Belastungen und Geschwindigkeiten
283555
![ask-rollon-white](https://www.rollon.com/deu/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/ask-rollon-white.png)