News und Veranstaltungen

Rollon erweitert seine E-SMART- und R-SMART-Produktreihen für Linearachsen

Innovation | 17 Oktober 2024

Rollon kündigt die Erweiterung seiner Produktreihen E-SMART und R-SMART für Linearachsen an und stärkt damit sein Produktangebot im Bereich der Hochleistungs-Linearbewegungen.

Diese Erweiterung umfasst die Hinzufügung einer neuen Größe zur E-SMART-Reihe und zwei neuer Größen zur R-SMART-Reihe sowie die Einführung der R-SMART-R, eines neuen Modells der Linearachse mit gehärteten Prismatic Rails für eine höhere Tragzahl sowie weitere innovative Funktionen.

Die erweiterte E-SMART-Serie umfasst nun eine größere Auswahl an Größen, von einer Baugröße von 30 mm bis zur neu hinzugefügten Größe von 144 mm, was eine größere Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen bietet. Ebenso wurde die R-SMART-Reihe um zwei neue Größen (230 mm und 280 mm) erweitert, die den Anforderungen von Anwendungen gerecht werden, die höhere Tragzahlen auf engem Raum erfordern.
Darüber hinaus erweitert Rollon sein Sortiment mit der Einführung des R-SMART-R und bietet eine robuste Lösung mit gehärteten Prismatic Rails, die die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen erhöhen.

 

„Mit der Erweiterung unserer E-SMART- und R-SMART-Produktreihen und der Einführung der Linearachse R-SMART-R erweitern wir nicht nur unser Produktportfolio, sondern verbessern auch unsere Fähigkeit, vielseitige, leistungsstarke Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen anzubieten. Diese neuen Ergänzungen spiegeln unser Engagement wider, Produkte zu entwickeln, die Stärke, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit vereinen und es unseren Kunden ermöglichen, ihre anspruchsvollsten Herausforderungen zu meistern“, sagt Andrea Tosi, Chief Technology Officer bei Rollon.

E-SMART Linearachsen: Technische Merkmale und Vorteile

Die E-SMART Linearachsen sind auf Vielseitigkeit ausgelegt und verfügen über eine selbsttragende Struktur mit stranggepressten und eloxierten Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Größen bis zu 144 mm erhältlich sind. Die Einheiten sind auf eine hervorragende Leistung ausgelegt und verwenden einen stahlverstärkten Riemen aus Polyurethan mit AT-Abstand, der eine reibungslose Bewegung, eine hohe Lastübertragung, Geräuscharmut und Kompaktheit gewährleistet. Der Laufwagen besteht aus bearbeitetem eloxiertem Aluminium und wird von einem Kugelumlaufführungssystem mit einem oder mehreren Blöcken geführt und getragen. Das flexible, symmetrische Design der E-SMART-Linearachsen ermöglicht eine einfache beidseitige Getriebemontage, wodurch sie sich für Mehrachsenkonfigurationen und eine Vielzahl von Anwendungen eignen, insbesondere in Umgebungen, in denen Sauberkeit gewährleistet ist.

R-SMART und R-SMART-R Linearachsen: Technische Merkmale und Vorteile

Die R-SMART- und R-SMART-R-Linearachsen von Rollon sind für Anwendungen konzipiert, die hohe Tragzahlen auf kompaktem Raum erfordern. Diese Einheiten sind in Baugrößen von 120 mm bis zu den neuen 230 mm sowie 280 mm erhältlich und verfügen über eine langlebige, selbsttragende Struktur aus stranggepresstem Aluminium. Während die R-SMART-Einheiten mit doppelten Kugelumlaufführungen ausgestattet sind, verfügt die R-SMART-R über gehärtete Prismatic Rails, die eine höhere Belastbarkeit und Zuverlässigkeit bieten.

Sowohl R-SMART- als auch R-SMART-R-Einheiten verfügen über einen stahlverstärkten Riemen aus Polyurethan, der für eine effiziente Bewegung und eine hohe Lastübertragung sorgt. Sie sind für raue Umgebungen und Schwerlastanwendungen ausgelegt, bieten verlängerte Wartungsintervalle und sind mit selbstschmierenden Läufern oder Rollenböcken mit Filz zur Selbstschmierung kompatibel. Diese Linearachsen eignen sich ideal für automatisierte industrielle Fertigungslinien und schmutzige Umgebungen, in denen die Wartung schwierig ist.

Darüber hinaus sorgen die beiden symmetrischen Köpfe der R-SMART- und R-SMART-R-Einheiten für eine größere Vielseitigkeit, da sie einen Montagesatz auf beiden Seiten ermöglichen, was besonders bei mehrachsigen Konfigurationen von Vorteil ist.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens