Verfügbare versionen
Fragen Sie Rollon
Teleskopschienen

Überauszug

Die Highlights

  • Teleskopschienen mit vier Elementen für Auszüge bis zu 200 %, mit hoher Steifigkeit und Verlängerungen von 150 % bis 200 % der Schienenlänge.
  • Lösungen mit gehärteten Laufbahnen für lange Lebensdauer und Schwerlastanwendungen.
  • Lösungen aus Edelstahl für maximale Korrosionsbeständigkeit.
  • Umfassendes Angebot an Zubehör wie Verriegelungs- und Dämpfungssysteme.
Überauszug-Teleskopschiene
HGT Telescopic Slide
NTSU

Verfügbare versionen

dse

DSE

Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Überauszug mit Hüben bis zu 3 m.
H1C

H1C

Kostengünstiger, Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit schmaler Einbaubreite.
H1T

H1T

Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 280 kg.
H1T

H1T-X

Kugelkäfiggeführter Edelstahl-Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 420 kg.
NTSU

NTSU

Vollauszug-Teleskopschiene aus gebogenem Stahlprofil.
ntu

NTU

Überauszug-Teleskopschiene bis zu 200 %.
  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens