Verfügbare versionen
Fragen Sie Rollon
Linearführungen

Base Line

Die Highlights

  • Die Schienen können mit einem Aluminiumkörper und zwei Stahlwellen konstruiert werden, die entweder zwei Laufflächen oder eine Stahlwelle mit einer einzelnen Lauffläche für ein platzsparendes Design aufweisen. Auch in Edelstahl für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit erhältlich.
  • Die Läufer bestehen aus eloxiertem Aluminium und verfügen über Führungsrollen aus Stahl mit gotischem Bogenprofil, die mit Kugellagern für leichte und mittlere Lasten ausgestattet sind.
  • Diese Führungsrollen werden komplett mit selbstsichernden Scheiben und einer Sechskantmutter zur Montage geliefert. Zusätzlich sind sie in Edelstahl erhältlich.
  • Der Schmierstoffgeber wird mit bereits geschmiertem Filz geliefert. Das verwendete Schmiermittel basiert auf Mineralöl.
Base-Line

Verfügbare versionen

Base-Line-DC-Linear-Guide

DC

Linearführungen bestehen aus einem Aluminiumkörper und zwei Wellen aus Stahl mit zwei Laufbahnen.
Base-Line-FWS-Linear-Guide

FWS

Linearführungen bestehen aus einem Aluminiumkörper und zwei Wellen aus Stahl mit zwei Laufbahnen.
  • Alle
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge

Fragen Sie Rollon

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens