News und Veranstaltungen

Bahntechnik: Lineare Bewegungslösungen aus einer Hand

Unternehmen | 21 August 2024

Schneller am Ziel mit Rollon

 

Die Rollon-Unternehmensgruppe vereint die etablierten Marken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate und Rosa Sistemi unter einem Dach und bietet eine einzigartige Systemlösungskompetenz für die Bahntechnik. Auf Basis seines umfassenden Produktportfolios und seiner internationalen Anwendungserfahrung realisiert der Vollsortimenter lineare Bewegungslösungen für alle Railway-Applikationen.

 

Im Verkehrs- und Schienensektor stehen die Effizienz des Verkehrs und die Sicherheit der Fahrgäste an erster Stelle. Egal ob Eisenbahn, U-Bahn oder Straßenbahn: Alle verbauten Bauteile und Komponenten müssen so konstruiert sein, dass sie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bieten. Doch nicht nur die Anwendungen im und am Zug stellen höchste Ansprüche. Auch Bereiche wie Infrastruktur, Instandhaltung, Reinigung oder Sicherheitstechnik erfordern größtmögliche Sicherheit, einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb sowie geringe Betriebskosten. Dabei sind Faktoren wie korrosive Stoffe, ständige Vibrationen, klimatische Einflüsse und alltäglicher Verschleiß zu berücksichtigen.

 

Rollon verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Railway-Bereich und kennt die hohen Anforderungen der Branche genau. In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden realisiert das Unternehmen wirtschaftliche, flexible und sichere Lösungen, die die individuellen Leistungs- und Wartungsspezifikationen zu 100 Prozent erfüllen – von Standardsystemen bis zu komplett kundenspezifischen Baugruppen.

 

Breites Leistungsspektrum für die Bahntechnik

Die Produktpalette gehört zu den umfangreichsten am Markt und reicht von Linearführungen, Bogenführungen und Teleskopschienen über Linearachsen und Mehrachssystemen bis hin zu Kugelgewindetrieben sowie Gelenkköpfen. Damit ist Rollon in der Lage, lineare Bewegungslösungen für alle Railway-Applikationen zu realisieren. Ob Zugkomponenten, Antriebstechnik, Instandhaltung, Infrastruktur, Weichenstellung oder Signaltechnik: Wo immer etwas bewegt oder verstellt werden muss bzw. kann, sind die sicheren, langlebigen und kompakten Lösungen aus dem Hause Rollon gefragt.

 

Die Komponenten und Bauteile zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Performance, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität sowie Wartungsfreundlichkeit aus und bringen Effizienz, Komfort und Wirtschaftlichkeit optimal zusammen. Mit seinem modularen Sortiment ist Rollon dabei maximal flexibel und deckt alle Marktanforderungen und Anwendungen der Bahntechnik ab.

 

Lösungsspezialist mit langjähriger Branchenerfahrung

„Die Schiene ist weltweit ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Mobilitätswende. Als langjähriger Railway-Partner und globaler Anbieter verfügen wir über internationale Anwendungserfahrung, ein umfassendes Produktportfolio sowie eine hohe Lösungsexpertise in der Bahntechnik und unterstützen die Branche mit innovativer linearer Antriebstechnik, ganzheitlichen Komplettpaketen und kundenindividuellen, maßgeschneiderten Konzepten. Was immer der Kunde braucht: Wir haben eine Lösung“, bringt Jörg Lillpopp die Expertise von Rollon im Bereich Bahntechnik auf den Punkt.

Abonnieren

Werden Sie Mitglied der Rollon Welt und erhalten Sie unser monatliches Update in Ihrem Posteingang

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens