Společnost Shower Doors Unlimited si v architektonické a designérské komunitě vydobyla reputaci výrobou jedinečných sprchových koutů, které využívají kreativní inženýrský design a špičkové komponenty.
Od bezrámových skleněných dveří až po celorámové dveře, jejich design lze obdivovat v některých z nejkrásnějších domů v jižní Floridě a v Karibiku.
Společnost byla nedávno pověřena vývojem luxusních bezrámových sprchových dveří, které lze zatáhnout, pro nový hotel firmy Marriott, The Marquis, který se bude nacházet v novém finančním centru Financial Center Met 2 v Miami.
Slova architekta
„Vize architekta byla vytvořit zatahovací skleněné sprchové dveře, které by nikdy neskočily na koleje – chtěl spojit extrémní luxus a estetiku s maximální bezpečností,“ říká Jeffrey Geraci ze Shower Doors Unlimited.
Jelikož pocházím z Detroitu, měl jsem zkušenosti s automatizací montážních linek automobilů. Myslel jsem, že lineární kolejnice se systémem válečkových ložisek by mohla fungovat i pro pohyblivé zatahovací dveře, protože tento typ kolejnice má dlouhou životnost a je spolehlivý. Původně jsme vytvořili design, který integroval kolejnici do spodní části dveří.
Klient a architekti si však chtěli prohlédnout prototyp, aby si mohli být 100% jisti, že návrh splní všechny jejich potřeby: formu, funkci a bezpečnost.“
Po diskusích s více dodavateli se společnost Shower Doors Unlimited konečně spojila s inženýrem Rollon, který doporučil integraci lineárního kolejnicového systému s ložisky X-Rail.
Lineární kolejnice X-Rail s ložisky je zvláště odolná proti korozi: perfektní řešení pro pohyb sprchových dveří o hmotnosti cca 57 kg v daném prostoru, kde je extrémně málo místa a zvláště náročné oxidační podmínky.
Tým Shower Doors Unlimited zjistil, že aplikace vyvinutá pomocí X-Rail má esteticky čistý design a je obzvláště pevná, a to do té míry, že dveře nikdy nesjedou z dráhy a splňují vysoké požadavky na cyklus a zároveň poskytují velmi plynulý pohyb.
Na základě vedení X-Rail tedy Jeffreyho tým postavil zmenšený prototyp, který mohl ukázat klientovi.
Vlastnosti lineárních vedení X-Rail
Lineární kolejnice X Rail od Rollon, se systémy válečkových ložisek, jsou k dispozici v nerezové a uhlíkové oceli a dodávají se ve třech velikostech (až do 3 metrů délky zdvihu), aby splňovaly většinu požadavků aplikace. Unikátní design X-Rail nabízí ochranu kolejnic a ložisek a zároveň poskytuje vysokou tuhost a menší ohýbání.
Nerezová ocel X Rail nabízí vysokou odolnost proti zkroucení a jezdce jsou vyměnitelné pro flexibilnější a jednodušší údržbu.
![Docce_lussuose_con_le_Guide_Lineari_X-Rail_2_rollon luxusní sprchy s lineárními kolejnicemi x-rail](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2022/02/docce-lussuose-con-le-guide-lineari-x-rail-2-rollon-1024x536.jpg)
Prototyp
„Miniaturní prototyp, který jsme vyrobili,“ komentuje Jeffrey, „byl jedním z největších projektů, jaký kdy společnost Shower Doors Unlimited realizovala. Stále jsme však museli skutečně vyrobit mechanismus sprchových dveří a tehdy začala ta skutečná práce.“
Shower Doors Unlimited začala stavět model v plné velikosti přímo v obchodě a spolupracovala s inženýry společnosti Rollon, kteří přizpůsobili X-Rail vytvořením montážního vzoru, aby odpovídal designu U-kanálu.
Normálně jsou otvory ve čtyřech rozích, ale návrh vyžadoval středovou linii, specifické přizpůsobení, které Rollon dokázal vytvořit a implementovat.
Stejně jako v mnoha případech z reálného světa měl design další problém; vzorky dveří byly instalovány, ale nosníky nebyly dostatečně pevné a vykazovaly zkroucení a ohýbání, které významně ovlivnilo funkčnost dveří.
Diskuse mezi stavebním týmem hotelu a Rollonem vedla k návrhu vložit kovové výztuhy do nosníků, což problém okamžitě vyřešilo – s výjimečnými výsledky.
Sprchové dveře nyní můžete otevírat pouze malíčkem. Dveře byly u zákazníků tak oblíbené, že Marquis zdvojnásobila objednávku na 100 dveří, nemluvě o tom, že Shower Doors Unlimited má nyní nový design, který může být prodán dalším zákazníkům vyšší třídy.
![Docce_lussuose_con_le_Guide_Lineari_X-Rail_3_rollon luxusní sprchy s lineárními kolejnicemi x-rail](https://www.rollon.com/cze/wp-content/uploads/sites/18/2022/02/docce-lussuose-con-le-guide-lineari-x-rail-3-rollon-1024x536.jpg)
Chtěli byste se dozvědět více o výhodách řešení lineárního pohybu Rollon? Stáhněte si katalog vedení řady X-Rail.