Vimercate, 11/03/2021–Udržitelnost již není záležitostí hrstky lidí ani myšlenkou „zeleného marketingu“: rychle se pro společnosti stává stylem řízení, protože představuje „proměnnou“, na základě které jsou „posuzovány“ jak na trhu, tak lidmi.
„Přesně takové závěry vyplývají z nejnovějšího výzkumu,“ říká Rüdiger Knevels, generální ředitel společnosti Rollon. „Otázka udržitelnosti – nebo konkrétněji chování, které poukazuje na udržitelné činnosti organizace – je schopna ovlivnit nákupní rozhodování více než poloviny všech Italů. Kromě toho nyní představuje společný jmenovatel pro společnosti, které implementují koncept CSR (společenská odpovědnost firem), a to zejména začleněním environmentální udržitelnosti do svých závazků, aby se mohly těšit ze zvýšeného růstu, lépe pracovaly a zlepšovaly svou konkurenční výhodu na trhu, ale také vylepšily svou schopnost přilákat vysoce kvalitní pracovníky se všemi patřičnými dovednostmi“.
Tváří v tvář tak jasnému scénáři se společnost Rollon – nadnárodní společnost se sídlem v italském Vimercate a významný hráč v sektoru lineárního vedení – rozhodla zahájit řadu projektů, zejména environmentálně zaměřených, s cílem snížit svůj dopad na životní prostředí a následně začlenit udržitelnost do činností svého strategického řízení. V tomto duchu by měly být interpretovány konkrétní a měřitelné změny provedené v závodech v lokalitách Vimercate a Arcore. Konkrétně se jedná o:
- instalaci LED žárovek do výrobních zařízení, které jsou schopny snížit spotřebu energie o 66 000 kWh/rok,
- implementaci opatření týkající se kvality energie za účelem optimalizace napájecího napětí (prostřednictvím kontroly harmonických),
- přechod k ověřenému, 100% zelenému poskytovali energie,
- instalace dobíjecích stanic pro hybridní firemní vozy,
- nákup 4 hybridních vozů a zahájení obměny celého vozového parku společnosti,
- zahájení kampaně s cílem postupně omezit používání plastů,
- zavedení nového kodexu chování pro dodavatele s cílem zmírnit dopady na životní prostředí v rámci celého dodavatelského řetězce.
Společnost také nyní usiluje o získání certifikace systému environmentálního managementu ISO 14.001.
Cesta, na kterou se společnost Rollon vydala, je v podstatě jednosměrná: v nadcházejících měsících zahájíme další projekty zabývající se společenskou odpovědností firem, jejichž podrobnosti zveřejníme při jejich představení.
Rollon: modulární lineární technologie pro všechny typy automatizace
Společnost Rollon se již více než 45 let specializuje na výrobu a vývoj systémů lineárního vedení. Dnes je skupina – která působí globálně – jedním z předních poskytovatelů komplexních řešení pro lineární technologii, a to díky jednomu z nejširších výběrů v oblasti lineárního kolejnicového vedení, teleskopického kolejnicového vedení a aktuátorů. Ať už jsou odvětví, aplikace a požadavky jakékoli, společnost Rollon je díky široké škále modulárních lineárních komponent schopna vyrábět flexibilní mechanické automatizační systémy a vypracovat projekty na míru. V případě potřeby může také upravit jednotlivé součásti podle specifikací zákazníka nebo dokonce vyvinout zcela nová řešení na zakázku.