Dostupné verze
Zeptejte se Rollon
Teleskopická Vedení

Úplné rozšíření

Vlastnosti produktu

 
  • Plně výsuvné teleskopické kolejnice složené ze tří prvků s různou geometrií mezilehlých profilů pro vysokou tuhost a prodloužení o 100 % délky kolejnice.
  • K dispozici s tvrzenými oběžnými drahami, dlouhou životností a pro náročné aplikace.
  • K dispozici jsou řešení z nerezové oceli pro maximální odolnost proti korozi.
  • K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zámky a tlumicí systémy.
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice
Plně výsuvné teleskopické kolejnice

Dostupné verze

DBN

Velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením a vysokou úrovní ochrany

DE

Odolný a velikostně kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením

DE-D

Odolný a kompaktní kuličkový pojezd s tvrzenými drážkami

DE-S

Odolný a kompaktní, co do výšky, kuličkový pojezd s plným prodloužením. Tvrzené drážky

DSC

Nejoptimalizovanější kuličkový pojezd, z pohledu hmoty a tuhosti, s plným prodloužením

DSS

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu

DMS

Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením

DSB

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu

DSD

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu

DSS-S

Velmi kompaktní kuličkový pojezd, z pohledu tloušťky, s plným prodloužením a vysokou odolností proti ohybu

HGT

Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Až 2000 kg/pár.

HGT-X

Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Nosná kapacita až 1200 kg.

HVC

Pevný kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce/fixace v souladu se standardy trhu.

HVC-X

Velmi kompaktní kuličkový pojezd s plným prodloužením. Sekce a fixace v souladu se standardy trhu.

LTF

Miniaturní kuličkový pojezd s plným prodloužením.

LTH

Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady.

LTH-S

Odolný kuličkový pojezd s plným prodloužením na těžké náklady.

NDC

Teleskopická lišta z ohýbaného ocelového profilu pro plné vysunutí.

NTB

Teleskopická kolejnice s pohyblivým profilem a pevným jezdcem.

NTV

Teleskopický kuličkový jezdec pro 100% plné vysunutí.

TLAX

Válečkový pojezd z nerezové oceli s tvrdostí proti ohybu pro potřebné aplikace.

TLN-P

Ekonomický válečkový pojezd s plným prodloužením a tvrdostí proti ohybu do špinavých prostředí.

TLQ-P

Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí.

TLR-P

Pevný a odolný válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí. Velmi odolný a kompaktní.

TQAX

Čtvercový válečkový pojezd z nerezové oceli s plným prodloužením určený pro náročná použití.

TQN-P

Čtvercový válečkový pojezd s plným prodloužením do špinavých prostředí.

Zeptejte se Rollon

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení