Snadno integrovatelný s
jakýmkoliv typem robota
Kompletní řada zaručuje snadnou integraci s
jakýmkoliv typem robota o
hmotnosti až 1 500 kg.
Vysoká tuhost
• Vysoce technicky propracovaná kombinace ocelových komponentů a lisovaných hliníkových a ocelových profilů umožňuje vysokou tuhost a nízkou hmotnost
• Přenosová jednotka pro roboty tak funguje bez problémů i při montáži na stěnu nebo strop.
Potenciálně nekonečný počet zdvihů
Velikosti opatřené pohonem s ozubnicí a pastorkem nabízí
potenciálně neomezené zdvihy díky spojitelným,
samovyrovnávacím vložkám.
Ochrana pro každé pracovní prostředí
Spolehlivost podložená zkušenostmi
Vysoce kvalitní komponenty
Příslušenství pro všechny potřeby
Přečtěte si technické vlastnosti
a zvolte si vlastní Robot Transfer Unit.
RTU – Sealed Belt
Robotická přenosová jednotka bez krytu, s ocelovým tělem, hřebenovým pohonem. K dispozici jsou velikosti pro roboty o hmotnosti 20 kg až po roboty s nejvyšší nosností.
80-2100-2
RTU – Rack & Pinion
Robotická přenosová jednotka s hliníkovým tělem, hřebenovým a pastorkovým pohonem pro roboty do 1500 Kg
170-2170P-2280-1280-2280P-2360-2